FM PF
FM PF 3x.000
manta filtrante de velo G4 170 mm x 170 mm
150pcs
Número de produto:
18611600189
Pfannenberg fleece filter mats G4 are the right filter medium for the majority of applications (IP 54).
They guarantee reliable air filtration of various types of dust and effectively protect the interior of the control cabinet against contamination. That’s what sets us apart from no-name filter mats.
Informações de produto "FM PF 3x000 170x170 150pcs"
Pfannenberg fleece filter mats G4 are the right filter medium for the majority of applications (IP 54).
They guarantee reliable air filtration of various types of dust and effectively protect the interior of the control cabinet against contamination. That’s what sets us apart from no-name filter mats.
- Número do artigo
- 18611600189
- Classe de qualidade do meio filtrante (EN 779)
- G4
- Tipo de meio filtrante
- manta filtrante de velo
- Dimensões do recorte (polegadas)
- 6.69 inch x 6.69 inch
- Cor do artigo
- Branco
- Proteção de IP (interna)
- 54
- Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)
- -40-100 °C
- Peso do produto (kg)
- 0,005 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131250180
- ETIM-Class
- EC002513
- Dimensões do produto (mm)
- 170 mm x 170 mm x 19 mm
- Número do artigo
- 18611600189
- Classe de qualidade do meio filtrante (EN 779)
- G4
- Tipo de meio filtrante
- manta filtrante de velo
- Dimensões do recorte (polegadas)
- 6.69 inch x 6.69 inch
- Cor do artigo
- Branco
- Proteção de IP (interna)
- 54
- Intervalo de temperatura de funcionamento (°F)
- -40-212 °F
- Peso do produto (lb.)
- 0,011 lb.
- ETIM-Class
- EC002513
- GTIN (EAN)
- 4061131250180
- Dimensões do produto (polegadas)
- 6.69 inch x 6.69 inch x 0.75 inch
Dados técnicos