You are currently viewing content for: Estados Unidos · português

Informações de produto "FM PF 4xx00 216x216 100pcs"

Pfannenberg fleece filter mats G4 are the right filter medium for the majority of applications (IP 54). They guarantee reliable air filtration of various types of dust and effectively protect the interior of the control cabinet against contamination. That’s what sets us apart from no-name filter mats.
Dados técnicos
Número do artigo
18611600190
Classe de qualidade do meio filtrante (EN 779)
G4
Tipo de meio filtrante
manta filtrante de velo
Dimensões do recorte (polegadas)
8.5 inch x 8.5 inch
Cor do artigo
Branco
Proteção de IP (interna)
54
Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)
-40-100 °C
Peso do produto (kg)
0,008 kg
GTIN (EAN)
4061131250197
ETIM-Class
EC002513
Dimensões do produto (mm)
216 mm x 216 mm x 19 mm
Número do artigo
18611600190
Classe de qualidade do meio filtrante (EN 779)
G4
Tipo de meio filtrante
manta filtrante de velo
Dimensões do recorte (polegadas)
8.5 inch x 8.5 inch
Cor do artigo
Branco
Proteção de IP (interna)
54
Intervalo de temperatura de funcionamento (°F)
-40-212 °F
Peso do produto (lb.)
0,018 lb.
ETIM-Class
EC002513
GTIN (EAN)
4061131250197
Dimensões do produto (polegadas)
8.5 inch x 8.5 inch x 0.75 inch