You are currently viewing content for: Estados Unidos · português

Informações de produto "FM PTF 1200 246x146"

Original Pfannenberg spare filter mats offer protection against overheating, short circuit and fire and are crucial for daily operation. They prevent unplanned downtime and associated costs.
In combination with Pfannenberg's filter fans, the filter mats ensure the required degree of protection IP54.
Fleece filter mats from Pfannenberg have the highest filter class according to DIN EN 779 and are the perfect filter medium for the majority of applications.
Dados técnicos
Número do artigo
18611600193
Classe de qualidade do meio filtrante (EN 779)
G4
Tipo de meio filtrante
manta filtrante de velo
Dimensões do recorte (polegadas)
9.69 inch x 5.75 inch
Cor do artigo
Branco
Proteção de IP (interna)
54
Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)
-40-100 °C
Peso do produto (kg)
0,01 kg
GTIN (EAN)
4061131254065
ETIM-Class
EC002513
Dimensões do produto (mm)
246 mm x 146 mm x 10 mm
Número do artigo
18611600193
Classe de qualidade do meio filtrante (EN 779)
G4
Tipo de meio filtrante
manta filtrante de velo
Dimensões do recorte (polegadas)
9.69 inch x 5.75 inch
Cor do artigo
Branco
Proteção de IP (interna)
54
Intervalo de temperatura de funcionamento (°F)
-40-212 °F
Peso do produto (lb.)
0,02 lb.
ETIM-Class
EC002513
GTIN (EAN)
4061131254065
Dimensões do produto (polegadas)
9.69 inch x 5.75 inch x 0.39 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 40.97 KB Download