You are currently viewing content for: Estados Unidos · português

Informações de produto "Gasket PA 10/20"

For PA 5 and PA X-5, self-adhesive, to seal the mounting surface of the signaling device (e.g. for rear cable inlet).
Dados técnicos
Número do artigo
28300000006
Tipo de acessório/peça sobressalente para tecnologia de sinalização
Junta
ETIM-Class
EC002750
GTIN (EAN)
4061131152965
Peso do produto (kg)
0,474 kg
Número do artigo
28300000006
ETIM-Class
EC002750
Peso do produto (lb.)
1,05 lb.
GTIN (EAN)
4061131152965
Tipo de acessório/peça sobressalente para tecnologia de sinalização
Junta
Dimensões do produto (polegadas)
6.50 inch x 6.10 inch x 0.12 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 4.13 MB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 4.13 MB Download
Supplement for gasket N/A pdf 112.46 KB Download