HPR
HPR 40000 WD
Lavagem Capota de chuva cinzento claro para os tamanhos PF/PFA 3x000 e 4x000
lt-gy 7035 IPX6/NEMA1/12
Número de produto:
18112000002
As capotas de proteção contra a chuva à prova de mangueiras estão disponíveis em vários tamanhos e modelos e podem ser combinadas com os ventiladores com filtro de quarta geração da Pfannenberg. O seu design permite uma instalação que poupa espaço e uma fácil substituição dos tapetes filtrantes.
- Certificação UR e UL - Aplicável a nível mundial
- Profundidade muito reduzida, pelo que é necessário menos espaço no exterior - Mantém as vias de evacuação e de circulação desobstruídas
- Opção de bloquear a capota para impedir atos de vandalismo - Pode ser utilizado em locais públicos
- IPX6 e até NEMA 4X - A mais elevada proteção em ambientes exteriores adversos
- Instalação fácil - Menos tempo necessário
Informações de produto "HPR 40000 7035"
As capotas de proteção contra a chuva à prova de mangueiras estão disponíveis em vários tamanhos e modelos e podem ser combinadas com os ventiladores com filtro de quarta geração da Pfannenberg. O seu design permite uma instalação que poupa espaço e uma fácil substituição dos tapetes filtrantes.
- Certificação UR e UL - Aplicável a nível mundial
- Profundidade muito reduzida, pelo que é necessário menos espaço no exterior - Mantém as vias de evacuação e de circulação desobstruídas
- Opção de bloquear a capota para impedir atos de vandalismo - Pode ser utilizado em locais públicos
- IPX6 e até NEMA 4X - A mais elevada proteção em ambientes exteriores adversos
- Instalação fácil - Menos tempo necessário
- Número do artigo
- 18112000002
- Tampa/capa colorida
- cinzento claro
- Cor da tampa/cobertura RAL
- 7035
- Proteção de IP (interna)
- X6
- Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
- 1/12
- PF(A) adequado para HPR e FM
- PF(A) 3X000 / 4X000
- Peso do produto (kg)
- 2,6 kg
- ETIM-Class
- EC002502
- GTIN (EAN)
- 4061131253532
- Dimensões do produto (mm)
- 400 mm x 330 mm x 40 mm
- Número do artigo
- 18112000002
- Tampa/capa colorida
- cinzento claro
- Proteção de IP (interna)
- X6
- Cor da tampa/cobertura RAL
- 7035
- PF(A) adequado para HPR e FM
- PF(A) 3X000 / 4X000
- Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
- 1/12
- Peso do produto (lb.)
- 5,8 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131253532
- ETIM-Class
- EC002502
- Dimensões do produto (polegadas)
- 15.75 inch x 12.99 inch x 1.57 inch
Dados técnicos
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Product sheet | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 436.31 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 1023.12 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 260.38 KB | Download | |
| Manual HPR Rainhood | N/A | 392.78 KB | Download |