You are currently viewing content for: Estados Unidos · português

Informações de produto "HPR 40000 VA"

As capotas de proteção contra a chuva à prova de mangueiras estão disponíveis em vários tamanhos e modelos e podem ser combinadas com os ventiladores com filtro de quarta geração da Pfannenberg. O seu design permite uma instalação que poupa espaço e uma fácil substituição dos tapetes filtrantes.

  • Certificação UR e UL - Aplicável a nível mundial
  • Profundidade muito reduzida, pelo que é necessário menos espaço no exterior - Mantém as vias de evacuação e de circulação desobstruídas
  • Opção de bloquear a capota para impedir atos de vandalismo - Pode ser utilizado em locais públicos
  • IPX6 e até NEMA 4X - A mais elevada proteção em ambientes exteriores adversos
  • Instalação fácil - Menos tempo necessário
Dados técnicos
Número do artigo
18112000003
Tampa/capa colorida
aço inoxidável
Proteção de IP (interna)
X6
Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
1/12/3R/4X
PF(A) adequado para HPR e FM
PF(A) 3X000 / 4X000
Peso do produto (kg)
2,6 kg
ETIM-Class
EC002502
GTIN (EAN)
4061131253549
Dimensões do produto (mm)
400 mm x 330 mm x 40 mm
Número do artigo
18112000003
Tampa/capa colorida
aço inoxidável
Proteção de IP (interna)
X6
PF(A) adequado para HPR e FM
PF(A) 3X000 / 4X000
Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
1/12/3R/4X
Peso do produto (lb.)
5,8 lb.
GTIN (EAN)
4061131253549
ETIM-Class
EC002502
Dimensões do produto (polegadas)
15.75 inch x 12.99 inch x 1.57 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 436.31 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1023.12 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 260.38 KB Download
Manual HPR Rainhood N/A pdf 392.78 KB Download