HPR
HPR WD
Lavagem Capota de chuva cinzento claro para o tamanho PF/PFA 6x000
lt-gy 7035 IPX6/NEMA1/12
Número de produto:
18112000004
As capotas de proteção contra a chuva à prova de mangueiras estão disponíveis em vários tamanhos e modelos e podem ser combinadas com os ventiladores com filtro de quarta geração da Pfannenberg. O seu design permite uma instalação que poupa espaço e uma fácil substituição dos tapetes filtrantes.
- Certificação UR e UL - Aplicável a nível mundial
- Profundidade muito reduzida, pelo que é necessário menos espaço no exterior - Mantém as vias de evacuação e de circulação desobstruídas
- Opção de bloquear a capota para impedir atos de vandalismo - Pode ser utilizado em locais públicos
- IPX6 e até NEMA 4X - A mais elevada proteção em ambientes exteriores adversos
- Instalação fácil - Menos tempo necessário
Informações de produto "HPR 60000 7035"
As capotas de proteção contra a chuva à prova de mangueiras estão disponíveis em vários tamanhos e modelos e podem ser combinadas com os ventiladores com filtro de quarta geração da Pfannenberg. O seu design permite uma instalação que poupa espaço e uma fácil substituição dos tapetes filtrantes.
- Certificação UR e UL - Aplicável a nível mundial
- Profundidade muito reduzida, pelo que é necessário menos espaço no exterior - Mantém as vias de evacuação e de circulação desobstruídas
- Opção de bloquear a capota para impedir atos de vandalismo - Pode ser utilizado em locais públicos
- IPX6 e até NEMA 4X - A mais elevada proteção em ambientes exteriores adversos
- Instalação fácil - Menos tempo necessário
- Número do artigo
- 18112000004
- Tampa/capa colorida
- cinzento claro
- Cor da tampa/cobertura RAL
- 7035
- Proteção de IP (interna)
- X6
- Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
- 1/12
- PF(A) adequado para HPR e FM
- PF(A) 6X000
- Peso do produto (kg)
- 4,4 kg
- ETIM-Class
- EC002502
- GTIN (EAN)
- 4061131253556
- Dimensões do produto (mm)
- 484 mm x 400 mm x 103 mm
- Número do artigo
- 18112000004
- Tampa/capa colorida
- cinzento claro
- Proteção de IP (interna)
- X6
- Cor da tampa/cobertura RAL
- 7035
- PF(A) adequado para HPR e FM
- PF(A) 6X000
- Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
- 1/12
- Peso do produto (lb.)
- 9,82 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131253556
- ETIM-Class
- EC002502
- Dimensões do produto (polegadas)
- 19.06 inch x 15.75 inch x 4.06 inch
Dados técnicos
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Product sheet | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 436.31 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 1023.12 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 260.38 KB | Download | |
| Manual HPR Rainhood | N/A | 392.78 KB | Download |