You are currently viewing content for: Estados Unidos · português

Informações de produto "LED BR50 BA15d BL HI 230AC YE"

A torre de sinalização modular INTENSE BR 50 permite conceitos de indicação do estado de máquinas e processos específicos para cada aplicação. É possível combinar até cinco módulos LED, de xénon, sonoros, com monitorização de funções ou IO-Link, com opções de montagem flexíveis, de modo a satisfazer os requisitos individuais.

  • Opções de montagem versáteis - Pode ser montado num suporte tubular com pedestal, num tubo, num suporte de montagem ou diretamente 
  • Ultrabrilhante e superfino - Excelente visibilidade num design compacto com ø 54 mm
  • Proteção IP reforçada com junta opcional - Adequado para ambientes sujeitos a lavagem com jato de água
  • LED substituível - Design sustentável que reduz o desperdício
  • Suporte em aço inoxidável - Resistente, higiénico e fácil de limpar
Dados técnicos
Número do artigo
28213000111
Tipo de sinal ótico
Luz intermitente
Tipo de porta-lâmpada
BA15d
Tipo de lâmpada
LED
Cor clara
Amarelo
Vida útil nominal média
25000 h
Ciclo de trabalho (%)
100 %
ETIM-Class
EC000399
GTIN (EAN)
4061131246855
Intensidade luminosa (cd)
28 cd
Função de luz intermitente
Sim (1)
Diâmetro óptico
20 mm
Tipo de tensão
AC
Peso do produto (kg)
0,02 kg
Faixa de tensão nominal (50 Hz)
230-230 V
Consumo de corrente nominal a 50 Hz
0,01 A
Intervalo de tensão (50 Hz)
207-253 V
Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)
-25-50 °C
Dimensões do produto (mm)
45 mm x 22 mm x 22 mm
Número do artigo
28213000111
Tipo de sinal ótico
Luz intermitente
Tipo de porta-lâmpada
BA15d
Tipo de lâmpada
LED
Cor clara
Amarelo
Vida útil nominal média
25000 h
Ciclo de trabalho (%)
100 %
ETIM-Class
EC000399
GTIN (EAN)
4061131246855
Intensidade luminosa (cd)
28 cd
Função de luz intermitente
Sim (1)
Diâmetro óptico
20 mm
Tipo de tensão
AC
Peso do produto (kg)
0,02 kg
Faixa de tensão nominal (50 Hz)
230-230 V
Consumo de corrente nominal a 50 Hz
0,01 A
Intervalo de tensão (50 Hz)
207-253 V
Intervalo de temperatura de funcionamento (°F)
-13-122 °F
Peso do produto (lb.)
0,04 lb.
Dimensões do produto (polegadas)
1.77 inch x 0.87 inch x 0.87 inch
Description Language Type Size Link
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 6.24 MB Download
Product sheet DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1.88 MB Download
Product sheet DE PDF 4.07 MB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 4.07 MB Download