Signal Tower - Accessories
LED HI-BR50 BA15d-LED-BL
Fonte de luz LED Luz intermitente 6cd Vermelho BA15d
12-24VAC/DC
Número de produto:
28213000108
A torre de sinalização modular INTENSE BR 50 permite conceitos de indicação do estado de máquinas e processos específicos para cada aplicação. É possível combinar até cinco módulos LED, de xénon, sonoros, com monitorização de funções ou IO-Link, com opções de montagem flexíveis, de modo a satisfazer os requisitos individuais.
- Opções de montagem versáteis - Pode ser montado num suporte tubular com pedestal, num tubo, num suporte de montagem ou diretamente
- Ultrabrilhante e superfino - Excelente visibilidade num design compacto com ø 54 mm
- Proteção IP reforçada com junta opcional - Adequado para ambientes sujeitos a lavagem com jato de água
- LED substituível - Design sustentável que reduz o desperdício
- Fonte de alimentação multitensão - Um único dispositivo para todas as tensões a nível mundial, reduzindo as existências
Informações de produto "LED BR50 BA15d BL HI 24ACDC RD"
A torre de sinalização modular INTENSE BR 50 permite conceitos de indicação do estado de máquinas e processos específicos para cada aplicação. É possível combinar até cinco módulos LED, de xénon, sonoros, com monitorização de funções ou IO-Link, com opções de montagem flexíveis, de modo a satisfazer os requisitos individuais.
- Opções de montagem versáteis - Pode ser montado num suporte tubular com pedestal, num tubo, num suporte de montagem ou diretamente
- Ultrabrilhante e superfino - Excelente visibilidade num design compacto com ø 54 mm
- Proteção IP reforçada com junta opcional - Adequado para ambientes sujeitos a lavagem com jato de água
- LED substituível - Design sustentável que reduz o desperdício
- Fonte de alimentação multitensão - Um único dispositivo para todas as tensões a nível mundial, reduzindo as existências
- Número do artigo
- 28213000108
- Tipo de sinal ótico
- Luz intermitente
- Tipo de porta-lâmpada
- BA15d
- Tipo de lâmpada
- LED
- Cor clara
- Vermelho
- Vida útil nominal média
- 25000 h
- Ciclo de trabalho (%)
- 100 %
- ETIM-Class
- EC000399
- GTIN (EAN)
- 4061131246824
- Intensidade luminosa (cd)
- 6 cd
- Função de luz intermitente
- Sim (1)
- Diâmetro óptico
- 20 mm
- Tipo de tensão
- AC/DC
- Peso do produto (kg)
- 0,02 kg
- Intervalo de tensão nominal (CC)
- 12-24 V
- Faixa de tensão nominal (50 Hz)
- 12-24 V
- Intervalo de tensão (CC)
- 10.8-26.4 V
- Intervalo de tensão (50 Hz)
- 10.8-26.4 V
- Consumo de corrente nominal em corrente contínua
- 0,037 A
- Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)
- -25-50 °C
- Dimensões do produto (mm)
- 45 mm x 22 mm x 22 mm
- Número do artigo
- 28213000108
- Tipo de sinal ótico
- Luz intermitente
- Tipo de porta-lâmpada
- BA15d
- Tipo de lâmpada
- LED
- Cor clara
- Vermelho
- Vida útil nominal média
- 25000 h
- Ciclo de trabalho (%)
- 100 %
- ETIM-Class
- EC000399
- GTIN (EAN)
- 4061131246824
- Intensidade luminosa (cd)
- 6 cd
- Função de luz intermitente
- Sim (1)
- Diâmetro óptico
- 20 mm
- Tipo de tensão
- AC/DC
- Peso do produto (kg)
- 0,02 kg
- Intervalo de tensão nominal (CC)
- 12-24 V
- Faixa de tensão nominal (50 Hz)
- 12-24 V
- Intervalo de tensão (CC)
- 10.8-26.4 V
- Intervalo de tensão (50 Hz)
- 10.8-26.4 V
- Consumo de corrente nominal em corrente contínua
- 0,037 A
- Intervalo de temperatura de funcionamento (°F)
- -13-122 °F
- Peso do produto (lb.)
- 0,04 lb.
- Dimensões do produto (polegadas)
- 1.77 inch x 0.87 inch x 0.87 inch
Dados técnicos