Pfire
PY X-S-05
Pfire Lanterna LED
24-48VDC RAL3000 RD
Número de produto:
23281635010
As luzes de sinalização LED da série PFIRE proporcionam uma sinalização visual de alarme de incêndio em conformidade com as normas para edifícios públicos e comerciais. Apoiam aplicações de segurança contra incêndios, evacuação e proteção da vida, com elevada eficiência energética e integração flexível.
- Fonte de alimentação multitensão - Um único dispositivo para todas as tensões a nível mundial, reduzindo as existências
Informações de produto "NB100 RD/RD 18-56DC IP65 3000"
As luzes de sinalização LED da série PFIRE proporcionam uma sinalização visual de alarme de incêndio em conformidade com as normas para edifícios públicos e comerciais. Apoiam aplicações de segurança contra incêndios, evacuação e proteção da vida, com elevada eficiência energética e integração flexível.
- Fonte de alimentação multitensão - Um único dispositivo para todas as tensões a nível mundial, reduzindo as existências
- Número do artigo
- 23281635010
- Intervalo de tensão nominal (CC)
- 24-48 V
- Intervalo de tensão (CC)
- 18-56 V
- Tipo de tensão
- DC
- Consumo de corrente nominal em corrente contínua (Luz intermitente a 1 Hz) (tensão nominal mais baixa)
- 0,06 A
- cor da lente
- Vermelho
- Tipo de sinal ótico
- Luz intermitente
- Função de luz intermitente
- Sim (1)
- Tipo de lâmpada
- LED
- Vida útil nominal média
- 50000 h
- Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)
- -25-70 °C
- Humidade relativa máxima (%)
- 90 rH%
- Ciclo de trabalho (%)
- 100 %
- Proteção da propriedade intelectual
- 65
- Cor da caixa/artigo
- Vermelho
- Material da caixa
- PC/ABS
- Material da lente ou da cúpula
- PC
- Dimensão da entrada de cabos
- M20
- Peso do produto (kg)
- 0,225 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131260691
- ETIM-Class
- EC001333
- Dimensões do produto (mm)
- 78 mm x 104 mm x 104 mm
- Número do artigo
- 23281635010
- Intervalo de tensão nominal (CC)
- 24-48 V
- Intervalo de tensão (CC)
- 18-56 V
- Tipo de tensão
- DC
- Consumo de corrente nominal em corrente contínua (Luz intermitente a 1 Hz) (tensão nominal mais baixa)
- 0,06 A
- cor da lente
- Vermelho
- Tipo de sinal ótico
- Luz intermitente
- Função de luz intermitente
- Sim (1)
- Tipo de lâmpada
- LED
- Vida útil nominal média
- 50000 h
- Intervalo de temperatura de funcionamento (°F)
- -13-158 °F
- Humidade relativa máxima (%)
- 90 rH%
- Ciclo de trabalho (%)
- 100 %
- Proteção da propriedade intelectual
- 65
- Cor da caixa/artigo
- Vermelho
- Material da caixa
- PC/ABS
- Material da lente ou da cúpula
- PC
- Dimensão da entrada de cabos
- M20
- Peso do produto (lb.)
- 0,5 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131260691
- ETIM-Class
- EC001333
- Dimensões do produto (polegadas)
- 3.07 inch x 4.09 inch x 4.09 inch
Dados técnicos
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Product sheet | DE | 297.87 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 297.87 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 228.64 KB | Download | |
| Certificate EN5423 EU | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 324.24 KB | Download | |
| Certificate CE | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 178.41 KB | Download | |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 724.64 KB | Download |