You are currently viewing content for: Estados Unidos · português

Informações de produto "NB100 WH/CL 18-56DC IP65 9003"

As luzes de sinalização LED da série PFIRE proporcionam uma sinalização visual de alarme de incêndio em conformidade com as normas para edifícios públicos e comerciais. Apoiam aplicações de segurança contra incêndios, evacuação e proteção da vida, com elevada eficiência energética e integração flexível.

  • Fonte de alimentação multitensão - Um único dispositivo para todas as tensões a nível mundial, reduzindo as existências
Dados técnicos
Número do artigo
23281631020
Intervalo de tensão nominal (CC)
24-48 V
Intervalo de tensão (CC)
18-56 V
Tipo de tensão
DC
Consumo de corrente nominal em corrente contínua (Luz intermitente a 1 Hz) (tensão nominal mais baixa)
0,6 A
cor da lente
Limpar
Tipo de sinal ótico
Luz intermitente
Função de luz intermitente
Sim (1)
Tipo de lâmpada
LED
Vida útil nominal média
50000 h
Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)
-25-70 °C
Humidade relativa máxima (%)
90 rH%
Ciclo de trabalho (%)
100 %
Proteção da propriedade intelectual
65
Cor da caixa/artigo
Branco
Material da caixa
PC/ABS
Material da lente ou da cúpula
PC
Dimensão da entrada de cabos
M20
Peso do produto (kg)
0,225 kg
GTIN (EAN)
4061131260783
ETIM-Class
EC001333
Dimensões do produto (mm)
78 mm x 104 mm x 104 mm
Número do artigo
23281631020
Intervalo de tensão nominal (CC)
24-48 V
Intervalo de tensão (CC)
18-56 V
Tipo de tensão
DC
Consumo de corrente nominal em corrente contínua (Luz intermitente a 1 Hz) (tensão nominal mais baixa)
0,6 A
cor da lente
Limpar
Tipo de sinal ótico
Luz intermitente
Função de luz intermitente
Sim (1)
Tipo de lâmpada
LED
Vida útil nominal média
50000 h
Intervalo de temperatura de funcionamento (°F)
-13-158 °F
Humidade relativa máxima (%)
90 rH%
Ciclo de trabalho (%)
100 %
Proteção da propriedade intelectual
65
Cor da caixa/artigo
Branco
Material da caixa
PC/ABS
Material da lente ou da cúpula
PC
Dimensão da entrada de cabos
M20
Peso do produto (lb.)
0,5 lb.
GTIN (EAN)
4061131260783
ETIM-Class
EC001333
Dimensões do produto (polegadas)
3.07 inch x 4.09 inch x 4.09 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 297.87 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 297.87 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 228.64 KB Download
Certificate EN5423 EU DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 324.24 KB Download
Certificate CE DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 178.41 KB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 723.6 KB Download