You are currently viewing content for: Estados Unidos · português

Informações de produto "NS100 R 18-56DC IP65 3000"

Os sinalizadores sonoros da série PFIRE proporcionam uma sinalização sonora de alarme de incêndio em conformidade com as normas, destinada a edifícios públicos e comerciais. Asseguram uma notificação e evacuação fiáveis, ao mesmo tempo que oferecem elevada eficiência energética e integração flexível.

  • Fonte de alimentação multitensão - Um único dispositivo para todas as tensões a nível mundial, reduzindo as existências
Dados técnicos
Número do artigo
23280630010
Intervalo de tensão nominal (CC)
24-48 V
Intervalo de tensão (CC)
18-56 V
Tipo de tensão
DC
Consumo de corrente nominal em corrente contínua
0,028 A
Pressão sonora máxima (dB(A) a 1 m)
103 dB(A)
Redução máxima do nível sonoro (dB)
-12 dB
Número de toques de alarme
32
Número de tons externos selecionáveis
2
Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)
-25-70 °C
Humidade relativa máxima (%)
90 rH%
Ciclo de trabalho (%)
100 %
Proteção da propriedade intelectual
65
Cor da caixa/artigo
Vermelho
Material da caixa
PC/ABS
Dimensão da entrada de cabos
M20
GTIN (EAN)
4061131260684
ETIM-Class
EC001354
Dimensões do produto (mm)
80 mm x 104 mm x 104 mm
Número do artigo
23280630010
Intervalo de tensão nominal (CC)
24-48 V
Intervalo de tensão (CC)
18-56 V
Tipo de tensão
DC
Consumo de corrente nominal em corrente contínua
0,028 A
Pressão sonora máxima (dB(A) a 1 m)
103 dB(A)
Redução máxima do nível sonoro (dB)
-12 dB
Número de toques de alarme
32
Número de tons externos selecionáveis
2
Intervalo de temperatura de funcionamento (°F)
-13-158 °F
Humidade relativa máxima (%)
90 rH%
Ciclo de trabalho (%)
100 %
Proteção da propriedade intelectual
65
Cor da caixa/artigo
Vermelho
Material da caixa
PC/ABS
Dimensão da entrada de cabos
M20
Peso do produto (lb.)
0,5 lb.
GTIN (EAN)
4061131260684
ETIM-Class
EC001354
Dimensões do produto (polegadas)
3.15 inch x 4.09 inch x 4.09 inch
Description Language Type Size Link
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1.34 MB Download
Certificate CE DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 161.45 KB Download
Certificate EN5423 EU DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 324.24 KB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 460.92 KB Download
Product sheet DE PDF 320.16 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 320.16 KB Download