You are currently viewing content for: Índia · português

Informações de produto "P 22 D 12V AC/DC AM"

Os sinalizadores da série SPECTRA oferecem soluções compactas e económicas para a sinalização visual de estado e de aviso. O seu design compacto permite uma fácil integração em máquinas, painéis de controlo e caixas de proteção.
Dados técnicos
Número do artigo
23273854000
Faixa de tensão nominal (50 Hz)
12-12 V
Intervalo de tensão (50 Hz)
10.8-13.2 V
Intervalo de tensão nominal (CC)
12-12 V
Intervalo de tensão (CC)
10.8-13.2 V
Tipo de tensão
AC/DC
cor da lente
Âmbar
Tipo de sinal ótico
Luz contínua
Função de luz contínua
Yes (1)
Tipo de lâmpada
LED
Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)
-20-65 °C
Humidade relativa máxima (%)
90 rH%
Ciclo de trabalho (%)
100 %
Proteção da propriedade intelectual
65
Cor da caixa/artigo
Preto
Peso do produto (kg)
0,09 kg
GTIN (EAN)
4061131145004
ETIM-Class
EC000272
Dimensões do produto (mm)
52 mm x 29 mm x 29 mm
Número do artigo
23273854000
Faixa de tensão nominal (50 Hz)
12-12 V
Intervalo de tensão (50 Hz)
10.8-13.2 V
Intervalo de tensão nominal (CC)
12-12 V
Intervalo de tensão (CC)
10.8-13.2 V
Tipo de tensão
AC/DC
cor da lente
Âmbar
Tipo de sinal ótico
Luz contínua
Função de luz contínua
Yes (1)
Tipo de lâmpada
LED
Intervalo de temperatura de funcionamento (°F)
-4-149 °F
Humidade relativa máxima (%)
90 rH%
Ciclo de trabalho (%)
100 %
Proteção da propriedade intelectual
65
Cor da caixa/artigo
Preto
Peso do produto (lb.)
0,2 lb.
GTIN (EAN)
4061131145004
ETIM-Class
EC000272
Dimensões do produto (polegadas)
2.05 inch x 1.14 inch x 1.14 inch
Description Language Type Size Link
Certificate CE DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 44.88 KB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
Product sheet DE PDF 386.94 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 386.94 KB Download
Conformity_CE_085506686_Rev06_Feb21_Spectra P22_28Dxx_deu_eng.pdf N/A pdf 44.88 KB Download
Conformity_UKCA_085507042_Rev00_Sep21_P22_P28.pdf N/A pdf 28.76 KB Download

Technical Drawings