Spectra
P 22 D
Spectra Luz LED constante
230VAC RAL9011 BU
Número de produto:
23273107000
Os sinalizadores da série SPECTRA oferecem soluções compactas e económicas para a sinalização visual de estado e de aviso. O seu design compacto permite uma fácil integração em máquinas, painéis de controlo e caixas de proteção.
Informações de produto "P 22 D 230V AC BU"
Os sinalizadores da série SPECTRA oferecem soluções compactas e económicas para a sinalização visual de estado e de aviso. O seu design compacto permite uma fácil integração em máquinas, painéis de controlo e caixas de proteção.
- Número do artigo
- 23273107000
- Faixa de tensão nominal (50 Hz)
- 230-230 V
- Intervalo de tensão (50 Hz)
- 207-253 V
- Tipo de tensão
- AC
- cor da lente
- Azul
- Tipo de sinal ótico
- Luz contínua
- Função de luz contínua
- Yes (1)
- Tipo de lâmpada
- LED
- Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)
- -20-65 °C
- Humidade relativa máxima (%)
- 90 rH%
- Ciclo de trabalho (%)
- 100 %
- Proteção da propriedade intelectual
- 65
- Cor da caixa/artigo
- Preto
- Peso do produto (kg)
- 0,09 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131144830
- ETIM-Class
- EC000272
- Dimensões do produto (mm)
- 52 mm x 29 mm x 29 mm
- Número do artigo
- 23273107000
- Faixa de tensão nominal (50 Hz)
- 230-230 V
- Intervalo de tensão (50 Hz)
- 207-253 V
- Tipo de tensão
- AC
- cor da lente
- Azul
- Tipo de sinal ótico
- Luz contínua
- Função de luz contínua
- Yes (1)
- Tipo de lâmpada
- LED
- Intervalo de temperatura de funcionamento (°F)
- -4-149 °F
- Humidade relativa máxima (%)
- 90 rH%
- Ciclo de trabalho (%)
- 100 %
- Proteção da propriedade intelectual
- 65
- Cor da caixa/artigo
- Preto
- Peso do produto (lb.)
- 0,2 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131144830
- ETIM-Class
- EC000272
- Dimensões do produto (polegadas)
- 2.05 inch x 1.14 inch x 1.14 inch
Dados técnicos
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Certificate CE | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 44.88 KB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| Product sheet | DE | 386.94 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 386.94 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506686_Rev06_Feb21_Spectra P22_28Dxx_deu_eng.pdf | N/A | 44.88 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507042_Rev00_Sep21_P22_P28.pdf | N/A | 28.76 KB | Download |