Spectra
P 350-TL
Spectra Semáforo LED 45cd
12-24VDC RAL7035 GN
Número de produto:
21352636000
Os sinalizadores da série SPECTRA oferecem soluções compactas e económicas para a sinalização visual de estado e de aviso. O seu design compacto permite uma fácil integração em máquinas, painéis de controlo e caixas de proteção.
- Tecnologia LED de longa duração - Para um funcionamento fiável e sem necessidade de manutenção
- Fonte de alimentação multitensão - Um único dispositivo para todas as tensões a nível mundial, reduzindo as existências
Informações de produto "P 350 TLA 12/24 DC GR"
Os sinalizadores da série SPECTRA oferecem soluções compactas e económicas para a sinalização visual de estado e de aviso. O seu design compacto permite uma fácil integração em máquinas, painéis de controlo e caixas de proteção.
- Tecnologia LED de longa duração - Para um funcionamento fiável e sem necessidade de manutenção
- Fonte de alimentação multitensão - Um único dispositivo para todas as tensões a nível mundial, reduzindo as existências
- Número do artigo
- 21352636000
- Intervalo de tensão nominal (CC)
- 12-24 V
- Intervalo de tensão (CC)
- 10.8-26.4 V
- Tipo de tensão
- DC
- Intensidade luminosa (cd)
- 45 cd
- cor da lente
- Verde
- Tipo de sinal ótico
- Luz intermitente
- Função de luz intermitente
- Sim (1)
- Função de luz contínua
- Yes (1)
- Distância máxima de visualização (m)
- 155,49 m
- Tipo de lâmpada
- LED
- Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)
- -25-50 °C
- Humidade relativa máxima (%)
- 90 rH%
- Ciclo de trabalho (%)
- 100 %
- Proteção da propriedade intelectual
- 65
- Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
- não classificado
- Cor da caixa/artigo
- Cinzento
- Material da caixa
- Policarbonato
- Peso do produto (kg)
- 0,23 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131129233
- ETIM-Class
- EC001353
- Dimensões do produto (mm)
- 140 mm x 100 mm x 100 mm
- Número do artigo
- 21352636000
- Intervalo de tensão nominal (CC)
- 12-24 V
- Intervalo de tensão (CC)
- 10.8-26.4 V
- Tipo de tensão
- DC
- Intensidade luminosa (cd)
- 45 cd
- cor da lente
- Verde
- Tipo de sinal ótico
- Luz intermitente
- Função de luz intermitente
- Sim (1)
- Função de luz contínua
- Yes (1)
- Distância máxima de visualização (pés)
- 510,14 ft.
- Tipo de lâmpada
- LED
- Intervalo de temperatura de funcionamento (°F)
- -13-122 °F
- Humidade relativa máxima (%)
- 90 rH%
- Ciclo de trabalho (%)
- 100 %
- Proteção da propriedade intelectual
- 65
- Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
- não classificado
- Cor da caixa/artigo
- Cinzento
- Material da caixa
- Policarbonato
- Peso do produto (lb.)
- 0,51 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131129233
- ETIM-Class
- EC001353
- Dimensões do produto (polegadas)
- 5.51 inch x 3.94 inch x 3.94 inch
Dados técnicos
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 226.24 KB | Download |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 709.06 KB | Download | |
| Product sheet | DE | 420.45 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 420.45 KB | Download | |
| Manual P 350 TLA | N/A | 709.06 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506687_Rev10_Feb21_Spectra range_deu_eng.pdf | N/A | 54.49 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507044_Rev00_Sep21_Spectra range.pdf | N/A | 31.47 KB | Download |