You are currently viewing content for: Estados Unidos · português

Informações de produto "P 450 TLA 115/230V AC RO"

Os sinalizadores da série SPECTRA oferecem soluções compactas e económicas para a sinalização visual de estado e de aviso. O seu design compacto permite uma fácil integração em máquinas, painéis de controlo e caixas de proteção.

  • Tecnologia LED de longa duração - Para um funcionamento fiável e sem necessidade de manutenção
  • Fonte de alimentação multitensão - Um único dispositivo para todas as tensões a nível mundial, reduzindo as existências
Dados técnicos
Número do artigo
21355645000
Faixa de tensão nominal (50 Hz)
115-230 V
Intervalo de tensão (50 Hz)
103.5-253 V
Tipo de tensão
AC
Consumo de corrente nominal em corrente contínua (Luz intermitente a 1 Hz) (tensão nominal média)
0,09 A
Intensidade luminosa (cd)
60 cd
cor da lente
Vermelho
Tipo de sinal ótico
Luz intermitente
Função de luz intermitente
Sim (1)
Função de luz contínua
Yes (1)
Distância máxima de visualização (m)
179,54 m
Tipo de lâmpada
LED
Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)
-25-50 °C
Humidade relativa máxima (%)
90 rH%
Ciclo de trabalho (%)
100 %
Proteção da propriedade intelectual
65
Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
não classificado
Cor da caixa/artigo
Cinzento
Material da caixa
Policarbonato
Peso do produto (kg)
0,41 kg
GTIN (EAN)
4061131129431
ETIM-Class
EC001353
Dimensões do produto (mm)
177 mm x 140 mm x 140 mm
Número do artigo
21355645000
Faixa de tensão nominal (50 Hz)
115-230 V
Intervalo de tensão (50 Hz)
103.5-253 V
Tipo de tensão
AC
Consumo de corrente nominal em corrente contínua (Luz intermitente a 1 Hz) (tensão nominal média)
0,09 A
Intensidade luminosa (cd)
60 cd
cor da lente
Vermelho
Tipo de sinal ótico
Luz intermitente
Função de luz intermitente
Sim (1)
Função de luz contínua
Yes (1)
Distância máxima de visualização (pés)
589,06 ft.
Tipo de lâmpada
LED
Intervalo de temperatura de funcionamento (°F)
-13-122 °F
Humidade relativa máxima (%)
90 rH%
Ciclo de trabalho (%)
100 %
Proteção da propriedade intelectual
65
Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
não classificado
Cor da caixa/artigo
Cinzento
Material da caixa
Policarbonato
Peso do produto (lb.)
0,9 lb.
GTIN (EAN)
4061131129431
ETIM-Class
EC001353
Dimensões do produto (polegadas)
6.97 inch x 5.51 inch x 5.51 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 420.45 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 420.45 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 682.64 KB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
Manual P 450 TLA N/A pdf 682.64 KB Download
Conformity_CE_085506687_Rev10_Feb21_Spectra range_deu_eng.pdf N/A pdf 54.49 KB Download
Conformity_UKCA_085507044_Rev00_Sep21_Spectra range.pdf N/A pdf 31.47 KB Download