Patrol
PA 1
Patrol Sinalizador sonoro 105dB
24VAC RAL7035
Número de produto:
23310300055
Os sinalizadores sonoros da série PATROL proporcionam uma sinalização sonora fiável para aplicações de indicação, aviso e alarme em ambientes industriais. O seu design flexível, a elevada eficiência e a fácil instalação contribuem para um funcionamento seguro e económico.
- Excelente penetração acústica - Atravessa obstáculos como paredes e portas, reduzindo o número de sirenes necessárias
- Montagem flexível - Pode ser utilizado em qualquer posição de funcionamento
- Vedantes e parafusos que não se perdem - Manuseamento seguro e fácil para uma cablagem e instalação mais rápidas
- Ligação elétrica apenas na base do invólucro - Evitar a montagem com três mãos, pouco prática, para uma instalação fácil e sem erros
- Terminais elétricos redundantes - Fácil ligação e conexão em cadeia para instalações com várias unidades
Informações de produto "PA 1 24 AC 7035"
Os sinalizadores sonoros da série PATROL proporcionam uma sinalização sonora fiável para aplicações de indicação, aviso e alarme em ambientes industriais. O seu design flexível, a elevada eficiência e a fácil instalação contribuem para um funcionamento seguro e económico.
- Excelente penetração acústica - Atravessa obstáculos como paredes e portas, reduzindo o número de sirenes necessárias
- Montagem flexível - Pode ser utilizado em qualquer posição de funcionamento
- Vedantes e parafusos que não se perdem - Manuseamento seguro e fácil para uma cablagem e instalação mais rápidas
- Ligação elétrica apenas na base do invólucro - Evitar a montagem com três mãos, pouco prática, para uma instalação fácil e sem erros
- Terminais elétricos redundantes - Fácil ligação e conexão em cadeia para instalações com várias unidades
- Número do artigo
- 23310300055
- Faixa de tensão nominal (50 Hz)
- 24-24 V
- Intervalo de tensão (50 Hz)
- 21.6-26.4 V
- Tipo de tensão
- AC
- Consumo de corrente nominal a 50 Hz
- 0,15 A
- Pressão sonora máxima (dB(A) a 1 m)
- 105 dB(A)
- Redução máxima do nível sonoro (dB)
- -12 dB
- Número de toques de alarme
- 80
- Número de tons externos selecionáveis
- 4
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
- 66
- Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Resistência mecânica (IEC 62262)
- IK08
- Cor da caixa/artigo
- Cinzento
- Material da caixa
- Mistura de PC/ABS
- Dimensão da entrada de cabos
- M20
- Peso da unidade de embalagem (kg)
- 0,6 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131243960
- ETIM-Class
- EC001354
- Dimensões do produto (mm)
- 86 mm x 110 mm x 81 mm
- Número do artigo
- 23310300055
- Faixa de tensão nominal (50 Hz)
- 24-24 V
- Intervalo de tensão (50 Hz)
- 21.6-26.4 V
- Tipo de tensão
- AC
- Consumo de corrente nominal a 50 Hz
- 0,15 A
- Pressão sonora máxima (dB(A) a 1 m)
- 105 dB(A)
- Redução máxima do nível sonoro (dB)
- -12 dB
- Número de toques de alarme
- 80
- Número de tons externos selecionáveis
- 4
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
- 66
- Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Resistência mecânica (IEC 62262)
- IK08
- Cor da caixa/artigo
- Cinzento
- Material da caixa
- Mistura de PC/ABS
- Dimensão da entrada de cabos
- M20
- Peso do produto (lb.)
- 0,893 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131243960
- ETIM-Class
- EC001354
- Dimensões do produto (polegadas)
- 3.39 inch x 4.33 inch x 3.19 inch
Dados técnicos
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | IGES | 24.85 MB | Download |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | SAT | 545.41 KB | Download |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 389.43 KB | Download |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 2.67 MB | Download | |
| Product sheet | DE | 3.64 MB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 3.64 MB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 260.86 KB | Download | |
| Certificate DNV | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 181.18 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506671_Rev08_Feb21_PATROL_Sounder_PA1_PA5.pdf | N/A | 56.05 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507024_Rev00_Sep21_PATROL_Sounder_PA1_PA5.pdf | N/A | 33.06 KB | Download | |
| Quick Guide PA(X) 1/ PA(X) 5 | N/A | 1.48 MB | Download | |
| MANUAL PA(X) 1 | N/A | 2.67 MB | Download |
| Tamanho da cobertura sonora | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Nível de pressão sonora necessário | Área de cobertura sonora | ||
| Altura (H) m | Comprimento (L) m | Largura (W) m | ||
| 90 dB (A) | 4.6 | 4.7 | 5.5 | |
| 85 dB (A) | 8.1 | 8.4 | 9.8 | |
| 80 dB (A) | 14.4 | 14.9 | 17.4 | |
| 75 dB (A) | 25.6 | 26.5 | 30.9 | |
| Tamanho da cobertura sonora | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Nível de pressão sonora necessário | Área de cobertura sonora | ||
| Altura (H) ft | Comprimento (L) ft | Largura (W) ft | ||
| 90 dB (A) | 14.9 | 15.5 | 18.0 | |
| 85 dB (A) | 26.6 | 27.5 | 32.0 | |
| 80 dB (A) | 47.2 | 48.9 | 57.0 | |
| 75 dB (A) | 84.0 | 86.9 | 101.3 | |