Patrol
PA 1-R
Patrol Sonda radial 105dB
115-230VAC RAL7035
Número de produto:
23380640055
Os sinalizadores sonoros da série PATROL proporcionam uma sinalização sonora fiável para aplicações de indicação, aviso e alarme em ambientes industriais. O seu design flexível, a elevada eficiência e a fácil instalação contribuem para um funcionamento seguro e económico.
- Excelente penetração acústica - Atravessa obstáculos como paredes e portas, reduzindo o número de sirenes necessárias
- Montagem através de orifícios interiores ocultos - Proporciona um aspeto elegante e uma maior proteção contra a manipulação
- Design compacto - Fácil de integrar em qualquer projeto de máquina ou configuração de montagem
- Visibilidade a 360° - Ideal para montagem na parte superior, para obter a máxima cobertura
- Fonte de alimentação multitensão - Um único dispositivo para todas as tensões a nível mundial, reduzindo as existências
Informações de produto "PA 1-R 95-253 AC 7035"
Os sinalizadores sonoros da série PATROL proporcionam uma sinalização sonora fiável para aplicações de indicação, aviso e alarme em ambientes industriais. O seu design flexível, a elevada eficiência e a fácil instalação contribuem para um funcionamento seguro e económico.
- Excelente penetração acústica - Atravessa obstáculos como paredes e portas, reduzindo o número de sirenes necessárias
- Montagem através de orifícios interiores ocultos - Proporciona um aspeto elegante e uma maior proteção contra a manipulação
- Design compacto - Fácil de integrar em qualquer projeto de máquina ou configuração de montagem
- Visibilidade a 360° - Ideal para montagem na parte superior, para obter a máxima cobertura
- Fonte de alimentação multitensão - Um único dispositivo para todas as tensões a nível mundial, reduzindo as existências
- Número do artigo
- 23380640055
- Faixa de tensão nominal (50 Hz)
- 115-230 V
- Intervalo de tensão (50 Hz)
- 81-291 V
- Tipo de tensão
- AC
- Consumo de corrente nominal a 50 Hz
- 0,023 A
- Pressão sonora máxima (dB(A) a 1 m)
- 105 dB(A)
- Nível de redução do ruído: nível 1
- -7 dB
- Nível de redução do ruído: nível 2
- -13 dB
- Nível de redução do ruído 3
- -20 dB
- Redução máxima do nível sonoro (dB)
- -20 dB
- Número de toques de alarme
- 70
- Número de tons externos selecionáveis
- 4
- Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)
- -25-50 °C
- Humidade relativa máxima (%)
- 90 rH%
- Ciclo de trabalho (%)
- 100 %
- Proteção da propriedade intelectual
- 66
- Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
- 4/4X
- Resistência mecânica (IEC 62262)
- IK08
- Cor da caixa/artigo
- Cinzento
- Material da caixa
- Mistura de PC/ABS
- Quantidade de entradas de cabos
- 2
- Dimensão da entrada de cabos
- M20
- Peso da unidade de embalagem (kg)
- 0,235 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131255000
- ETIM-Class
- EC001354
- Dimensões do produto (mm)
- 70 mm x 111 mm x 89 mm
- Número do artigo
- 23380640055
- Faixa de tensão nominal (50 Hz)
- 115-230 V
- Intervalo de tensão (50 Hz)
- 81-291 V
- Tipo de tensão
- AC
- Consumo de corrente nominal a 50 Hz
- 0,023 A
- Pressão sonora máxima (dB(A) a 1 m)
- 105 dB(A)
- Nível de redução do ruído: nível 1
- -7 dB
- Nível de redução do ruído: nível 2
- -13 dB
- Nível de redução do ruído 3
- -20 dB
- Redução máxima do nível sonoro (dB)
- -20 dB
- Número de toques de alarme
- 70
- Número de tons externos selecionáveis
- 4
- Intervalo de temperatura de funcionamento (°F)
- 0-131 °F
- Humidade relativa máxima (%)
- 90 rH%
- Ciclo de trabalho (%)
- 100 %
- Proteção da propriedade intelectual
- 66
- Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
- 4/4X
- Resistência mecânica (IEC 62262)
- IK08
- Cor da caixa/artigo
- Cinzento
- Material da caixa
- Mistura de PC/ABS
- Quantidade de entradas de cabos
- 2
- Dimensão da entrada de cabos
- M20
- Peso do produto (lb.)
- 0,44 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131255000
- ETIM-Class
- EC001354
- Dimensões do produto (polegadas)
- 2.76 inch x 4.37 inch x 3.5 inch
Dados técnicos
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Product sheet | DE | 2.83 MB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 2.83 MB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 2.99 MB | Download | |
| QUICK GUIDE PA (L)1-R | N/A | 321.68 KB | Download | |
| MANUAL PA (L)1-R | N/A | 1.03 MB | Download |