You are currently viewing content for: Estados Unidos · português

Informações de produto "PA 5 10-57DC 7035"

Os sinalizadores sonoros da série PATROL proporcionam uma sinalização sonora fiável para aplicações de indicação, aviso e alarme em ambientes industriais. O seu design flexível, a elevada eficiência e a fácil instalação contribuem para um funcionamento seguro e económico.

  • Excelente penetração acústica - Atravessa obstáculos como paredes e portas, reduzindo o número de sirenes necessárias
  • Montagem flexível - Pode ser utilizado em qualquer posição de funcionamento
  • Vedantes e parafusos que não se perdem - Manuseamento seguro e fácil para uma cablagem e instalação mais rápidas
  • Ligação elétrica apenas na base do invólucro - Evitar a montagem com três mãos, pouco prática, para uma instalação fácil e sem erros
  • Fonte de alimentação multitensão - Um único dispositivo para todas as tensões a nível mundial, reduzindo as existências
Dados técnicos
Número do artigo
23350630055
Intervalo de tensão nominal (CC)
12-48 V
Intervalo de tensão (CC)
10-57 V
Tipo de tensão
DC
Consumo de corrente nominal em corrente contínua
0,08 A
Pressão sonora máxima (dB(A) a 1 m)
107 dB(A)
Redução máxima do nível sonoro (dB)
-12 dB
Número de toques de alarme
80
Número de tons externos selecionáveis
4
Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)
-40-55 °C
Humidade relativa máxima (%)
90 rH%
Ciclo de trabalho (%)
100 %
Proteção da propriedade intelectual
66
Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
Resistência mecânica (IEC 62262)
IK08
Cor da caixa/artigo
Cinzento
Material da caixa
Mistura de PC/ABS
Dimensão da entrada de cabos
M20
GTIN (EAN)
4061131146063
ETIM-Class
EC001354
Dimensões do produto (mm)
135 mm x 165 mm x 132 mm
Número do artigo
23350630055
Intervalo de tensão nominal (CC)
12-48 V
Intervalo de tensão (CC)
10-57 V
Tipo de tensão
DC
Consumo de corrente nominal em corrente contínua
0,08 A
Pressão sonora máxima (dB(A) a 1 m)
107 dB(A)
Redução máxima do nível sonoro (dB)
-12 dB
Número de toques de alarme
80
Número de tons externos selecionáveis
4
Intervalo de temperatura de funcionamento (°F)
-40-131 °F
Humidade relativa máxima (%)
90 rH%
Ciclo de trabalho (%)
100 %
Proteção da propriedade intelectual
66
Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
Resistência mecânica (IEC 62262)
IK08
Cor da caixa/artigo
Cinzento
Material da caixa
Mistura de PC/ABS
Dimensão da entrada de cabos
M20
Peso do produto (lb.)
1,42 lb.
GTIN (EAN)
4061131146063
ETIM-Class
EC001354
Dimensões do produto (polegadas)
5.32 inch x 6.5 inch x 5.2 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 3.64 MB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 3.64 MB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 3.07 MB Download
Certificate CNBOP PL pdf 1013.74 KB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
Certificate EN5423 EU DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 299.03 KB Download
Certificate EN5423 UK DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 200.08 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 260.86 KB Download
Certificate VDS DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 692.8 KB Download
Certificate DOP DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1.27 MB Download
Conformity_CE_085506671_Rev08_Feb21_PATROL_Sounder_PA1_PA5.pdf N/A pdf 56.05 KB Download
Conformity_UKCA_085507024_Rev00_Sep21_PATROL_Sounder_PA1_PA5.pdf N/A pdf 33.06 KB Download
Quick Guide PA(X) 1/ PA(X) 5 N/A pdf 1.48 MB Download
MANUAL PA(X) 5 N/A pdf 3.07 MB Download
Tamanho da cobertura sonora
Cobertura 3D: altura, comprimento e largura da área de sinalização Nível de pressão sonora necessário Área de cobertura sonora
Altura (H) m Comprimento (L) m Largura (W) m
90 dB (A) 4.2 5.7 5.0
85 dB (A) 7.4 10.2 9.0
80 dB (A) 13.2 18.1 15.9
75 dB (A) 23.5 32.2 28.3