Patrol
PA L 1
Patrol Conjunto de buzina e LED 105dB 5J 34cd
230VAC RAL7035 AM
Número de produto:
23313104055
As sirenes e balizas combinadas da série PATROL proporcionam uma sinalização sonora e visual fiável para aplicações de indicação, aviso e alarme. A sua elevada eficiência, configuração flexível e fácil instalação tornam-nas uma solução segura e económica para ambientes industriais.
- Excelente penetração acústica - Atravessa obstáculos como paredes e portas, reduzindo o número de sirenes necessárias
- Combinação flexível - Os sinais sonoros e visuais funcionam em conjunto ou separadamente, conforme necessário
- Controlo independente da unidade de sinalização sonora e luminosa - Modos de sinalização flexíveis, por exemplo, para alarmes prévios e principais
- Unidade de sirene e luz pré-cabeada - Ligação e instalação rápidas num único terminal
- Possibilidade de controlar separadamente a sinalização visual e sonora - Elevada flexibilidade no controlo de diferentes níveis de aviso.
Informações de produto "PA L 1 230 AC AM 7035"
As sirenes e balizas combinadas da série PATROL proporcionam uma sinalização sonora e visual fiável para aplicações de indicação, aviso e alarme. A sua elevada eficiência, configuração flexível e fácil instalação tornam-nas uma solução segura e económica para ambientes industriais.
- Excelente penetração acústica - Atravessa obstáculos como paredes e portas, reduzindo o número de sirenes necessárias
- Combinação flexível - Os sinais sonoros e visuais funcionam em conjunto ou separadamente, conforme necessário
- Controlo independente da unidade de sinalização sonora e luminosa - Modos de sinalização flexíveis, por exemplo, para alarmes prévios e principais
- Unidade de sirene e luz pré-cabeada - Ligação e instalação rápidas num único terminal
- Possibilidade de controlar separadamente a sinalização visual e sonora - Elevada flexibilidade no controlo de diferentes níveis de aviso.
- Número do artigo
- 23313104055
- Faixa de tensão nominal (50 Hz)
- 230-230 V
- Intervalo de tensão (50 Hz)
- 195-253 V
- Consumo de corrente nominal a 50 Hz
- 0,052 A
- Tipo de tensão
- AC
- Pressão sonora máxima (dB(A) a 1 m)
- 105 dB(A)
- Redução máxima do nível sonoro (dB)
- -12 dB
- Número de toques de alarme
- 80
- Número de tons externos selecionáveis
- 4
- Intensidade luminosa (cd)
- 34 cd
- cor da lente
- Âmbar
- Tipo de sinal ótico
- Luz intermitente
- Função de luz intermitente
- Sim (1)
- Função de luz contínua
- Yes (1)
- Distância máxima de visualização (m)
- 135,16 m
- Tipo de lâmpada
- LED
- Vida útil nominal média
- 50000 h
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
- 66
- Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Resistência mecânica (IEC 62262)
- IK08
- Cor da caixa/artigo
- Cinzento
- Material da caixa
- Mistura de PC/ABS
- Material da lente ou da cúpula
- PC
- Peso do produto (kg)
- 0,725 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131061243
- ETIM-Class
- EC000195
- Dimensões do produto (mm)
- 173 mm x 110 mm x 81 mm
- Número do artigo
- 23313104055
- Faixa de tensão nominal (50 Hz)
- 230-230 V
- Intervalo de tensão (50 Hz)
- 195-253 V
- Tipo de tensão
- AC
- Pressão sonora máxima (dB(A) a 1 m)
- 105 dB(A)
- Redução máxima do nível sonoro (dB)
- -12 dB
- Número de toques de alarme
- 80
- Número de tons externos selecionáveis
- 4
- Intensidade luminosa (cd)
- 34 cd
- cor da lente
- Âmbar
- Tipo de sinal ótico
- Luz intermitente
- Função de luz intermitente
- Sim (1)
- Função de luz contínua
- Yes (1)
- Distância máxima de visualização (pés)
- 443,43 ft.
- Tipo de lâmpada
- LED
- Vida útil nominal média
- 50000 h
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
- 66
- Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Resistência mecânica (IEC 62262)
- IK08
- Cor da caixa/artigo
- Cinzento
- Material da caixa
- Mistura de PC/ABS
- Material da lente ou da cúpula
- PC
- Peso do produto (lb.)
- 1,6 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131061243
- ETIM-Class
- EC000195
- Dimensões do produto (polegadas)
- 6.81 inch x 4.33 inch x 3.19 inch
Dados técnicos
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Product sheet | DE | 3.53 MB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 3.53 MB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 2.48 MB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 260.86 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506674_Rev02_Feb21_Sounder-LED Light_PA Lx_PY L-MA.pdf | N/A | 47.9 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507027_Rev00_Sep21_Sounder-LED Light_PA Lx_PY L-MA.pdf | N/A | 28.5 KB | Download | |
| QUICK GUIDE PA L 1 | N/A | 1.11 MB | Download | |
| MANUAL PA L 1 | N/A | 2.48 MB | Download |
| Tamanho da cobertura visual | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Aplicação | Área de cobertura visual | ||
| Altura (H) m | Comprimento (L) m | Largura (W) m | ||
| Alerta | 5.6 | 2.1 | 2 | |
| Aviso | 11.2 | 4.2 | 4 | |
| Indicação | 25.2 | 9.5 | 9 | |
| Tamanho da cobertura sonora | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Nível de pressão sonora necessário | Área de cobertura sonora | ||
| Altura (H) m | Comprimento (L) m | Largura (W) m | ||
| 90 dB (A) | 4.6 | 4.7 | 5.5 | |
| 85 dB (A) | 8.1 | 8.4 | 9.8 | |
| 80 dB (A) | 14.4 | 14.9 | 17.4 | |
| 75 dB (A) | 25.6 | 26.5 | 30.9 | |
| Tamanho da cobertura visual | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Aplicação | Área de cobertura visual | ||
| Altura (H) ft | Comprimento (L) ft | Largura (W) ft | ||
| Alerta | 18.4 | 6.9 | 6.6 | |
| Aviso | 36.8 | 13.8 | 9.9 | |
| Indicação | 82.8 | 31.1 | 18.2 | |
| Tamanho da cobertura sonora | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Nível de pressão sonora necessário | Área de cobertura sonora | ||
| Altura (H) ft | Comprimento (L) ft | Largura (W) ft | ||
| 90 dB (A) | 14.9 | 15.5 | 18.0 | |
| 85 dB (A) | 26.6 | 27.5 | 32.0 | |
| 80 dB (A) | 47.2 | 48.9 | 57.0 | |
| 75 dB (A) | 84.0 | 86.9 | 101.3 | |