You are currently viewing content for: Estados Unidos · português

Informações de produto "PA L 1 24 AC RGB 7035"

As sirenes e balizas combinadas da série PATROL proporcionam uma sinalização sonora e visual fiável para aplicações de indicação, aviso e alarme. A sua elevada eficiência, configuração flexível e fácil instalação tornam-nas uma solução segura e económica para ambientes industriais.

  • Excelente penetração acústica - Atravessa obstáculos como paredes e portas, reduzindo o número de sirenes necessárias
  • Combinação flexível - Os sinais sonoros e visuais funcionam em conjunto ou separadamente, conforme necessário
  • Controlo independente da unidade de sinalização sonora e luminosa - Modos de sinalização flexíveis, por exemplo, para alarmes prévios e principais
  • Possibilidade de controlar separadamente a sinalização visual e sonora - Elevada flexibilidade no controlo de diferentes níveis de aviso.
  • LED RGB multicolorido - Substitui as torres de sinalização tradicionais, reunindo várias cores num único dispositivo
Dados técnicos
Número do artigo
23313308055
Faixa de tensão nominal (50 Hz)
24-24 V
Intervalo de tensão (50 Hz)
21.6-26.4 V
Consumo de corrente nominal a 50 Hz
0,317 A
Tipo de tensão
AC
Pressão sonora máxima (dB(A) a 1 m)
105 dB(A)
Redução máxima do nível sonoro (dB)
-12 dB
Número de toques de alarme
80
Número de tons externos selecionáveis
4
Intensidade luminosa (cd)
10 cd
cor da lente
Multicolorido
Tipo de sinal ótico
Luz intermitente
Função de luz intermitente
Sim (1)
Função de luz contínua
Yes (1)
Tipo de lâmpada
LED
Vida útil nominal média
50000 h
Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)
-40-55 °C
Humidade relativa máxima (%)
90 rH%
Ciclo de trabalho (%)
100 %
Proteção da propriedade intelectual
66
Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
Resistência mecânica (IEC 62262)
IK08
Cor da caixa/artigo
Cinzento
Material da caixa
Mistura de PC/ABS
Material da lente ou da cúpula
PC
Peso do produto (kg)
0,725 kg
GTIN (EAN)
4061131243953
ETIM-Class
EC000195
Dimensões do produto (mm)
173 mm x 110 mm x 81 mm
Número do artigo
23313308055
Faixa de tensão nominal (50 Hz)
24-24 V
Intervalo de tensão (50 Hz)
21.6-26.4 V
Tipo de tensão
AC
Pressão sonora máxima (dB(A) a 1 m)
105 dB(A)
Redução máxima do nível sonoro (dB)
-12 dB
Número de toques de alarme
80
Número de tons externos selecionáveis
4
Intensidade luminosa (cd)
10 cd
cor da lente
Multicolorido
Tipo de sinal ótico
Luz intermitente
Função de luz intermitente
Sim (1)
Função de luz contínua
Yes (1)
Tipo de lâmpada
LED
Vida útil nominal média
50000 h
Intervalo de temperatura de funcionamento (°F)
-40-131 °F
Humidade relativa máxima (%)
90 rH%
Ciclo de trabalho (%)
100 %
Proteção da propriedade intelectual
66
Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
Resistência mecânica (IEC 62262)
IK08
Cor da caixa/artigo
Cinzento
Material da caixa
Mistura de PC/ABS
Material da lente ou da cúpula
PC
Peso do produto (lb.)
1,6 lb.
GTIN (EAN)
4061131243953
ETIM-Class
EC000195
Dimensões do produto (polegadas)
6.81 inch x 4.33 inch x 3.19 inch
Description Language Type Size Link
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 2.45 MB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 2.48 MB Download
Product sheet DE PDF 3.53 MB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 3.53 MB Download
Product sheet DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 103.03 KB Download
Conformity_CE_085506674_Rev02_Feb21_Sounder-LED Light_PA Lx_PY L-MA.pdf N/A pdf 47.9 KB Download
Conformity_UKCA_085507027_Rev00_Sep21_Sounder-LED Light_PA Lx_PY L-MA.pdf N/A pdf 28.5 KB Download
QUICK GUIDE PA L 1 N/A pdf 1.11 MB Download
MANUAL PA L 1 N/A pdf 2.48 MB Download
Tamanho da cobertura visual
Cobertura 3D: altura, comprimento e largura da área de sinalização Aplicação Área de cobertura visual
Altura (H) m Comprimento (L) m Largura (W) m
Alerta 3.8 3.1 3
Aviso 7.6 6.2 6
Indicação 17.1 14 13.5
Tamanho da cobertura sonora
Cobertura 3D: altura, comprimento e largura da área de sinalização Nível de pressão sonora necessário Área de cobertura sonora
Altura (H) m Comprimento (L) m Largura (W) m
90 dB (A) 4.6 4.7 5.5
85 dB (A) 8.1 8.4 9.8
80 dB (A) 14.4 14.9 17.4
75 dB (A) 25.6 26.5 30.9

Technical Drawings