Patrol
PA L 5
Patrol Conjunto de buzina e LED 107dB 13cd
230VAC RAL7035 RD
Número de produto:
23353105055
As sirenes e balizas combinadas da série PATROL proporcionam uma sinalização sonora e visual fiável para aplicações de indicação, aviso e alarme. A sua elevada eficiência, configuração flexível e fácil instalação tornam-nas uma solução segura e económica para ambientes industriais.
- Excelente penetração acústica - Atravessa obstáculos como paredes e portas, reduzindo o número de sirenes necessárias
- Combinação flexível - Os sinais sonoros e visuais funcionam em conjunto ou separadamente, conforme necessário
- Controlo independente da unidade de sinalização sonora e luminosa - Modos de sinalização flexíveis, por exemplo, para alarmes prévios e principais
- Unidade de sirene e luz pré-cabeada - Ligação e instalação rápidas num único terminal
- Possibilidade de controlar separadamente a sinalização visual e sonora - Elevada flexibilidade no controlo de diferentes níveis de aviso.
Informações de produto "PA L 5 230 AC RD 7035"
As sirenes e balizas combinadas da série PATROL proporcionam uma sinalização sonora e visual fiável para aplicações de indicação, aviso e alarme. A sua elevada eficiência, configuração flexível e fácil instalação tornam-nas uma solução segura e económica para ambientes industriais.
- Excelente penetração acústica - Atravessa obstáculos como paredes e portas, reduzindo o número de sirenes necessárias
- Combinação flexível - Os sinais sonoros e visuais funcionam em conjunto ou separadamente, conforme necessário
- Controlo independente da unidade de sinalização sonora e luminosa - Modos de sinalização flexíveis, por exemplo, para alarmes prévios e principais
- Unidade de sirene e luz pré-cabeada - Ligação e instalação rápidas num único terminal
- Possibilidade de controlar separadamente a sinalização visual e sonora - Elevada flexibilidade no controlo de diferentes níveis de aviso.
- Número do artigo
- 23353105055
- Faixa de tensão nominal (50 Hz)
- 230-230 V
- Intervalo de tensão (50 Hz)
- 195-253 V
- Consumo de corrente nominal a 50 Hz
- 0,052 A
- Tipo de tensão
- AC
- Pressão sonora máxima (dB(A) a 1 m)
- 107 dB(A)
- Redução máxima do nível sonoro (dB)
- -12 dB
- Número de toques de alarme
- 80
- Número de tons externos selecionáveis
- 4
- Intensidade luminosa (cd)
- 13 cd
- cor da lente
- Vermelho
- Tipo de sinal ótico
- Luz intermitente
- Função de luz intermitente
- Sim (1)
- Função de luz contínua
- Yes (1)
- Distância máxima de visualização (m)
- 83,57 m
- Tipo de lâmpada
- LED
- Vida útil nominal média
- 50000 h
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
- 66
- Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Resistência mecânica (IEC 62262)
- IK08
- Cor da caixa/artigo
- Cinzento
- Material da caixa
- Mistura de PC/ABS
- Material da lente ou da cúpula
- PC
- Peso do produto (kg)
- 0,98 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131245100
- ETIM-Class
- EC000195
- Dimensões do produto (mm)
- 215 mm x 165 mm x 132 mm
- Número do artigo
- 23353105055
- Faixa de tensão nominal (50 Hz)
- 230-230 V
- Intervalo de tensão (50 Hz)
- 195-253 V
- Tipo de tensão
- AC
- Pressão sonora máxima (dB(A) a 1 m)
- 107 dB(A)
- Redução máxima do nível sonoro (dB)
- -12 dB
- Número de toques de alarme
- 80
- Número de tons externos selecionáveis
- 4
- Intensidade luminosa (cd)
- 13 cd
- cor da lente
- Vermelho
- Tipo de sinal ótico
- Luz intermitente
- Função de luz intermitente
- Sim (1)
- Função de luz contínua
- Yes (1)
- Distância máxima de visualização (pés)
- 274,19 ft.
- Tipo de lâmpada
- LED
- Vida útil nominal média
- 50000 h
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
- 66
- Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Resistência mecânica (IEC 62262)
- IK08
- Cor da caixa/artigo
- Cinzento
- Material da caixa
- Mistura de PC/ABS
- Material da lente ou da cúpula
- PC
- Peso do produto (lb.)
- 2,16 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131245100
- ETIM-Class
- EC000195
- Dimensões do produto (polegadas)
- 8.47 inch x 6.5 inch x 5.2 inch
Dados técnicos
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Product sheet | DE | 3.6 MB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 3.6 MB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 2.73 MB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 260.86 KB | Download | |
| Product sheet | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 91.14 KB | Download | |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 2.21 MB | Download |
| Conformity_CE_085506674_Rev02_Feb21_Sounder-LED Light_PA Lx_PY L-MA.pdf | N/A | 47.9 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507027_Rev00_Sep21_Sounder-LED Light_PA Lx_PY L-MA.pdf | N/A | 28.5 KB | Download | |
| QUICK GUIDE PA L 5 | N/A | 862.25 KB | Download | |
| MANUAL PA L 5 | N/A | 2.73 MB | Download |
| Tamanho da cobertura visual | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Aplicação | Área de cobertura visual | ||
| Altura (H) m | Comprimento (L) m | Largura (W) m | ||
| Alerta | 9 | 5.9 | 7 | |
| Aviso | 18 | 11.8 | 14 | |
| Indicação | 40.5 | 26.6 | 31.5 | |
| Tamanho da cobertura sonora | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Nível de pressão sonora necessário | Área de cobertura sonora | ||
| Altura (H) m | Comprimento (L) m | Largura (W) m | ||
| 90 dB (A) | 4.2 | 5.7 | 5.0 | |
| 85 dB (A) | 7.4 | 10.2 | 9.0 | |
| 80 dB (A) | 13.2 | 18.1 | 15.9 | |
| 75 dB (A) | 23.5 | 32.2 | 28.3 | |
| Tamanho da cobertura visual | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Aplicação | Área de cobertura visual | ||
| Altura (H) ft | Comprimento (L) ft | Largura (W) ft | ||
| Alerta | 29.6 | 19.4 | 23 | |
| Aviso | 59.2 | 38.8 | 34.5 | |
| Indicação | 133.2 | 87.3 | 63.3 | |
| Tamanho da cobertura sonora | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Nível de pressão sonora necessário | Área de cobertura sonora | ||
| Altura (H) ft | Comprimento (L) ft | Largura (W) ft | ||
| 90 dB (A) | 13.7 | 18.8 | 16.5 | |
| 85 dB (A) | 24.4 | 33.4 | 29.4 | |
| 80 dB (A) | 43.3 | 59.4 | 52.2 | |
| 75 dB (A) | 77.0 | 105.6 | 92.9 | |