You are currently viewing content for: Estados Unidos · português

Informações de produto "PA X 1-05 24 DC BU 7035"

As sirenes e balizas combinadas da série PATROL proporcionam uma sinalização sonora e visual fiável para aplicações de indicação, aviso e alarme. A sua elevada eficiência, configuração flexível e fácil instalação tornam-nas uma solução segura e económica para ambientes industriais.

  • Excelente penetração acústica - Atravessa obstáculos como paredes e portas, reduzindo o número de sirenes necessárias
  • Combinação flexível - Os sinais sonoros e visuais funcionam em conjunto ou separadamente, conforme necessário
  • Controlo independente da unidade de sinalização sonora e luminosa - Modos de sinalização flexíveis, por exemplo, para alarmes prévios e principais
  • Tubo de flash com braçadeira de fixação - Oferece excelente resistência a choques e vibrações
  • Possibilidade de controlar separadamente a sinalização visual e sonora - Elevada flexibilidade no controlo de diferentes níveis de aviso.
Dados técnicos
Número do artigo
23311807055
Intervalo de tensão nominal (CC)
24-24 V
Intervalo de tensão (CC)
18-30 V
Consumo de corrente nominal em corrente contínua
0,430 A
Tipo de tensão
DC
Pressão sonora máxima (dB(A) a 1 m)
105 dB(A)
Redução máxima do nível sonoro (dB)
-12 dB
Número de toques de alarme
80
Número de tons externos selecionáveis
4
Intensidade luminosa (cd)
15 cd
cor da lente
Azul
Tipo de sinal ótico
Luz intermitente
Função de luz intermitente
Sim (1)
Distância máxima de visualização (m)
50 m
Tipo de lâmpada
XENON
Número de flashes até atingir 70% da emissão de luz
8000000
Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)
-40-55 °C
Humidade relativa máxima (%)
90 rH%
Ciclo de trabalho (%)
100 %
Proteção da propriedade intelectual
66
Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
Resistência mecânica (IEC 62262)
IK08
Cor da caixa/artigo
Cinzento
Material da caixa
Mistura de PC/ABS
Material da lente ou da cúpula
PC
Peso do produto (kg)
0,56 kg
GTIN (EAN)
4061131145875
ETIM-Class
EC000195
Dimensões do produto (mm)
173 mm x 110 mm x 81 mm
Número do artigo
23311807055
Intervalo de tensão nominal (CC)
24-24 V
Intervalo de tensão (CC)
18-30 V
Tipo de tensão
DC
Pressão sonora máxima (dB(A) a 1 m)
105 dB(A)
Redução máxima do nível sonoro (dB)
-12 dB
Número de toques de alarme
80
Número de tons externos selecionáveis
4
Intensidade luminosa (cd)
15 cd
cor da lente
Azul
Tipo de sinal ótico
Luz intermitente
Função de luz intermitente
Sim (1)
Distância máxima de visualização (pés)
164,04 ft.
Tipo de lâmpada
XENON
Número de flashes até atingir 70% da emissão de luz
8000000
Intervalo de temperatura de funcionamento (°F)
-40-131 °F
Humidade relativa máxima (%)
90 rH%
Ciclo de trabalho (%)
100 %
Proteção da propriedade intelectual
66
Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
Resistência mecânica (IEC 62262)
IK08
Cor da caixa/artigo
Cinzento
Material da caixa
Mistura de PC/ABS
Material da lente ou da cúpula
PC
Peso do produto (lb.)
1,24 lb.
GTIN (EAN)
4061131145875
ETIM-Class
EC000195
Dimensões do produto (polegadas)
6.81 inch x 4.33 inch x 3.19 inch
Description Language Type Size Link
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH IGES 898.75 KB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH SAT 921.13 KB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 688.2 KB Download
Certificate CNBOP PL pdf 1.03 MB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
Certificate EN5423 EU DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 81.29 KB Download
Certificate EN5423 UK DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 205.35 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 2.67 MB Download
Certificate DOP DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1.83 MB Download
Product sheet DE PDF 4.32 MB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 4.32 MB Download
Product sheet DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 103.03 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 260.86 KB Download
Certificate VDS DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1.4 MB Download
Certificate VDS DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 512.28 KB Download
Conformity_CE_085506673_Rev06_Feb21_PATROL_Flashing_Sounder_PAX1_5_10_20.pdf N/A pdf 52.39 KB Download
Conformity_UKCA_085507026_Rev00_Sep21_PATROL_Flashing_Sounder_PAX1_5_10_20.pdf N/A pdf 32.65 KB Download
Quick Guide PA(X) 1/ PA(X) 5 N/A pdf 1.48 MB Download
MANUAL PA(X) 1 N/A pdf 2.67 MB Download
Tamanho da cobertura visual
Cobertura 3D: altura, comprimento e largura da área de sinalização Aplicação Área de cobertura visual
Altura (H) m Comprimento (L) m Largura (W) m
Alerta 5.6 4.8 6.2
Aviso 11.2 9.6 12.4
Indicação 25.2 21.6 27.9
Tamanho da cobertura sonora
Cobertura 3D: altura, comprimento e largura da área de sinalização Nível de pressão sonora necessário Área de cobertura sonora
Altura (H) m Comprimento (L) m Largura (W) m
90 dB (A) 4.6 4.7 5.5
85 dB (A) 8.1 8.4 9.8
80 dB (A) 14.4 14.9 17.4
75 dB (A) 25.6 26.5 30.9

Technical Drawings