You are currently viewing content for: Estados Unidos · português

Informações de produto "PA X 5-10 115 AC AM 7035"

As sirenes e balizas combinadas da série PATROL proporcionam uma sinalização sonora e visual fiável para aplicações de indicação, aviso e alarme. A sua elevada eficiência, configuração flexível e fácil instalação tornam-nas uma solução segura e económica para ambientes industriais.

  • Excelente penetração acústica - Atravessa obstáculos como paredes e portas, reduzindo o número de sirenes necessárias
  • Combinação flexível - Os sinais sonoros e visuais funcionam em conjunto ou separadamente, conforme necessário
  • Controlo independente da unidade de sinalização sonora e luminosa - Modos de sinalização flexíveis, por exemplo, para alarmes prévios e principais
  • Tubo de flash com braçadeira de fixação - Oferece excelente resistência a choques e vibrações
  • Possibilidade de controlar separadamente a sinalização visual e sonora - Elevada flexibilidade no controlo de diferentes níveis de aviso.
Dados técnicos
Número do artigo
23352154055
Faixa de tensão nominal (50 Hz)
115-115 V
Intervalo de tensão (50 Hz)
95-127 V
Consumo de corrente nominal a 50 Hz
0,33 A
Tipo de tensão
AC
Pressão sonora máxima (dB(A) a 1 m)
107 dB(A)
Redução máxima do nível sonoro (dB)
-12 dB
Número de toques de alarme
80
Número de tons externos selecionáveis
4
Intensidade luminosa (cd)
31 cd
cor da lente
Âmbar
Tipo de sinal ótico
Luz intermitente
Função de luz intermitente
Sim (1)
Tipo de lâmpada
XENON
Número de flashes até atingir 70% da emissão de luz
8000000
Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)
-40-55 °C
Humidade relativa máxima (%)
90 rH%
Ciclo de trabalho (%)
100 %
Proteção da propriedade intelectual
66
Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
Resistência mecânica (IEC 62262)
IK08
Cor da caixa/artigo
Cinzento
Material da caixa
Mistura de PC/ABS
Material da lente ou da cúpula
PC
Peso do produto (kg)
0,983 kg
GTIN (EAN)
4061131240600
ETIM-Class
EC000195
Dimensões do produto (mm)
215 mm x 165 mm x 132 mm
Número do artigo
23352154055
Faixa de tensão nominal (50 Hz)
115-115 V
Intervalo de tensão (50 Hz)
95-127 V
Tipo de tensão
AC
Pressão sonora máxima (dB(A) a 1 m)
107 dB(A)
Redução máxima do nível sonoro (dB)
-12 dB
Número de toques de alarme
80
Número de tons externos selecionáveis
4
Intensidade luminosa (cd)
31 cd
cor da lente
Âmbar
Tipo de sinal ótico
Luz intermitente
Função de luz intermitente
Sim (1)
Tipo de lâmpada
XENON
Número de flashes até atingir 70% da emissão de luz
8000000
Intervalo de temperatura de funcionamento (°F)
-40-131 °F
Humidade relativa máxima (%)
90 rH%
Ciclo de trabalho (%)
100 %
Proteção da propriedade intelectual
66
Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
Resistência mecânica (IEC 62262)
IK08
Cor da caixa/artigo
Cinzento
Material da caixa
Mistura de PC/ABS
Material da lente ou da cúpula
PC
Peso do produto (lb.)
2,17 lb.
GTIN (EAN)
4061131240600
ETIM-Class
EC000195
Dimensões do produto (polegadas)
8.47 inch x 6.5 inch x 5.2 inch
Description Language Type Size Link
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH IGES 2.52 MB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH SAT 907.64 KB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 706.41 KB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 3.07 MB Download
Product sheet DE PDF 4.32 MB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 4.32 MB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 260.86 KB Download
Certificate EAC_FIRE DE, EN, RU PDF 1018.3 KB Download
Certificate MED DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 30.9 KB Download
Certificate MED DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 187.63 KB Download
Certificate MER DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 182.92 KB Download
Certificate MER DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 30.2 KB Download
Product sheet DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 91.14 KB Download
Conformity_CE_085506673_Rev06_Feb21_PATROL_Flashing_Sounder_PAX1_5_10_20.pdf N/A pdf 52.39 KB Download
Conformity_UKCA_085507026_Rev00_Sep21_PATROL_Flashing_Sounder_PAX1_5_10_20.pdf N/A pdf 32.65 KB Download
Quick Guide PA(X) 1/ PA(X) 5 N/A pdf 1.48 MB Download
MANUAL PA(X) 5 N/A pdf 3.07 MB Download
Tamanho da cobertura visual
Cobertura 3D: altura, comprimento e largura da área de sinalização Aplicação Área de cobertura visual
Altura (H) m Comprimento (L) m Largura (W) m
Alerta 10.6 10.1 18.2
Aviso 21.2 20.2 36.4
Indicação 47.7 45.4 81.9
Tamanho da cobertura sonora
Cobertura 3D: altura, comprimento e largura da área de sinalização Nível de pressão sonora necessário Área de cobertura sonora
Altura (H) m Comprimento (L) m Largura (W) m
90 dB (A) 4.2 5.7 5.0
85 dB (A) 7.4 10.2 9.0
80 dB (A) 13.2 18.1 15.9
75 dB (A) 23.5 32.2 28.3

Technical Drawings