You are currently viewing content for: Estados Unidos · português

Informações de produto "PAD optional tube extension"

O sistema «Pfannenberg Air Duct», em combinação com unidades de refrigeração montadas na parte superior, foi concebido para aplicações com espaço limitado no armário.
Estrutura robusta em aço com revestimento em pó para uma instalação
rápida e fácil. O tubo de ar longo permite um fácil fornecimento de ar frio até ao fundo do armário elétrico.
A refrigeração de baixo para cima favorece a convecção natural.
A mangueira de ar permite um posicionamento muito flexível da saída de ar.
O sistema proporciona uma distribuição de ar ideal em todo o armário.
Dados técnicos
Número do artigo
18315000004
ETIM-Class
EC000855
GTIN (EAN)
4061131085645
Peso do produto (kg)
3,96 kg
Número do artigo
18315000004
ETIM-Class
EC000855
GTIN (EAN)
4061131085645
Peso do produto (lb.)
8,73 lb.
Dimensões do produto (polegadas)
16.06 inch x 12.28 inch x 43.937 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 633.88 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 633.88 KB Download
Supplement PAD Air duct system N/A pdf 169.51 KB Download