Internal Fan
PEF 180
Ventilador interno PEF 170m³/h
IP20/NEMA não classificado 9006
Número de produto:
18111000007
A ventoinha interna para armários PEF 180 foi concebida para a distribuição de ar frio no interior de armários elétricos. É particularmente adequada para longas filas de armários arrefecidos por uma única unidade e é normalmente utilizada em combinação com unidades de arrefecimento ou permutadores de calor ar/água.
- Concebido para integração em sistemas - Otimizado para utilização com unidades de refrigeração e permutadores de calor ar/água
- Ventilador de circulação de ar interna - Assegura uma distribuição uniforme do fluxo de ar no interior de recintos de grandes dimensões
Informações de produto "PEF 180 fan holder 24V DC V2"
A ventoinha interna para armários PEF 180 foi concebida para a distribuição de ar frio no interior de armários elétricos. É particularmente adequada para longas filas de armários arrefecidos por uma única unidade e é normalmente utilizada em combinação com unidades de arrefecimento ou permutadores de calor ar/água.
- Concebido para integração em sistemas - Otimizado para utilização com unidades de refrigeração e permutadores de calor ar/água
- Ventilador de circulação de ar interna - Assegura uma distribuição uniforme do fluxo de ar no interior de recintos de grandes dimensões
- Tipo de tensão
- DC
- Intervalo de tensão (CC)
- 21.6-26.4 V
- Caudal de ar sem obstruções DC (m³/h)
- 170 m³/h
- Número de fãs
- 1
- Consumo de energia nominal em corrente contínua
- 24 W
- Nível de ruído (EN ISO 3741) CC
- 40 dB(A)
- Proteção de IP (interna)
- 20
- Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
- não classificado
- Cor da tampa/cobertura RAL
- 9006
- Dimensões do produto (mm)
- 55 mm x 205 mm x 160 mm
- Peso do produto (kg)
- 0,57 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131271963
- ETIM-Class
- EC000320
- Tipo de tensão
- DC
- Intervalo de tensão (CC)
- 21.6-26.4 V
- Número de fãs
- 1
- Consumo de energia nominal em corrente contínua
- 24 W
- Nível de ruído (EN ISO 3741) CC
- 40 dB(A)
- Proteção de IP (interna)
- 20
- Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
- não classificado
- Cor da tampa/cobertura RAL
- 9006
- Dimensões do produto (polegadas)
- 2.17 inch x 8.07 inch x 6.3 inch
- Peso do produto (lb.)
- 1,27 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131271963
- ETIM-Class
- EC000320
Dados técnicos
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Product sheet | DE | 208.56 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 208.56 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 905.68 KB | Download | |
| Certificate CE | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 46.13 KB | Download | |
| Certificate UKCA | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 28.18 KB | Download | |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | zip | 6.86 MB | Download |