You are currently viewing content for: Estados Unidos · português

Informações de produto "PF 22000 115V 55 7035 A"

Dados técnicos
Tipo de tensão
AC
Número de fases
1
Intervalo de tensão (60 Hz)
104-126 V
Caudal de ar sem obstruções a 50 Hz (m³/h)
61 m³/h
Fluxo de ar sem obstruções a 60 Hz (m³/h)
70 m³/h
Caudal de ar na combinação de 60 Hz (m³/h)
48 m³/h
Número de fãs
1
Consumo de energia nominal a 50 Hz
20 W
Consumo de energia nominal a 60 Hz
20 W
Consumo de energia nominal em corrente contínua
20 W
Nível de ruído (EN ISO 3741) 60 Hz
44 dB(A)
Tipo e valor do fusível preliminar
CC / 6 A
Proteção de IP (interna)
55
Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Tipo de meio filtrante
filtro canelado
Eficiência de filtração
91 %
Classe de qualidade do meio filtrante (EN 779)
G4
Rolamento
mancal de manga
Resistente aos raios UV
Sim (1)
Cor da tampa/cobertura RAL
7035
Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)
-40-55 °C
Dimensões do recorte (mm)
125 mm x 125 mm
Dimensões do produto (mm)
145 mm x 145 mm x 75 mm
Profundidade de instalação (mm)
70 mm
Peso do produto (kg)
0,7 kg
Número de certificação UL
E489500
GTIN (EAN)
4061131060505
ETIM-Class
EC000320
Description Language Type Size Link
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH IGES 2.88 MB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 1.83 MB Download
Certificate EAC PT PDF 248.32 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 2.21 MB Download
Product sheet DE PDF 516.16 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 516.16 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 183.64 KB Download
Certificate ULRECOG DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 161.76 KB Download
Certificate CSA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 183.86 KB Download
Fluted filter 116x108 IP55 N/A pdf 31.54 KB Download
Manual PF/PFA 1x.000 - 6x.000 N/A pdf 2.21 MB Download
Recom. of filter mat exchange N/A pdf 42.31 KB Download
Conformity PF/PFA 4th Gen. N/A pdf 62.89 KB Download
Conformity_UKCA_085507001_Rev00_Sep21_PF_11000-67000.pdf N/A pdf 34.12 KB Download
30163-970_PF 22000_AC_PDG.STEP N/A STEP 8.19 MB Download

Technical Drawings

PF 22000 115V 55 7035 A

A and B: for material thicknesses up to 2 mm and + 1 mm for thickness of material between 2 and 3 mm.

Dimensões
A
125 mm
B
125 mm
X
145 mm
Y
145 mm
Z1
5 mm
Z2
70 mm
A
4,92 in
B
4,92 in
X
5,71 in
Y
5,71 in
Z1
0,2 in
Z2
2,76 in