You are currently viewing content for: Espanha · português

Informações de produto "PF 22000 48DC 55 UV 7035 N3R"

Dados técnicos
Tipo de tensão
DC
Número de fases
1
Intervalo de tensão (CC)
43.2-52.8 V
Caudal de ar sem obstruções DC (m³/h)
64,5 m³/h
Caudal de ar na combinação DC (m³/h)
47,5 m³/h
Número de fãs
1
Consumo de energia nominal a 50 Hz
5 W
Consumo de energia nominal a 60 Hz
5 W
Consumo de energia nominal em corrente contínua
5 W
Nível de ruído (EN ISO 3741) CC
44 dB(A)
Tipo e valor do fusível preliminar
CC / 6 A
Proteção de IP (interna)
55
Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
Type 12/3R
Tipo de meio filtrante
filtro canelado
Eficiência de filtração
91 %
Classe de qualidade do meio filtrante (EN 779)
G4
Rolamento
rolamento de esferas
Resistente aos raios UV
Sim (1)
Cor da tampa/cobertura RAL
7035
Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)
-40-55 °C
Dimensões do recorte (mm)
125 mm x 125 mm
Dimensões do produto (mm)
145 mm x 202 mm x 93 mm
Profundidade de instalação (mm)
64 mm
Peso do produto (kg)
0,87 kg
Número de certificação UL
E489500
GTIN (EAN)
4061131023739
ETIM-Class
EC000320
Description Language Type Size Link
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH IGES 2.88 MB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 1.81 MB Download
Certificate EAC PT PDF 248.32 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 2.21 MB Download
Product sheet DE PDF 516.16 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 516.16 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 183.64 KB Download
Certificate ULRECOG DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 161.76 KB Download
Certificate CSA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 183.86 KB Download
Conformity PF/PFA 4th Gen. N/A pdf 62.89 KB Download

Technical Drawings

PF 22000 48DC 55 UV 7035 N3R

A and B: for material thicknesses up to 2 mm and + 1 mm for thickness of material between 2 and 3 mm.

Dimensões
A
125 mm
B
125 mm
X
145 mm
Y
145 mm
Z1
5 mm
Z2
64 mm
A
4,92 in
B
4,92 in
X
5,71 in
Y
5,71 in
Z1
0,2 in
Z2
2,52 in