Informações de produto "PF 43000 115V 55 UV 9011 A N3R"
- Tipo de tensão
- AC
- Número de fases
- 1
- Intervalo de tensão (60 Hz)
- 104-126 V
- Fluxo de ar sem obstruções a 60 Hz (m³/h)
- 263,5 m³/h
- Caudal de ar na combinação de 60 Hz (m³/h)
- 207,2 m³/h
- Número de fãs
- 1
- Consumo de energia nominal a 60 Hz
- 40 W
- Consumo de energia nominal em corrente contínua
- 40 W
- Nível de ruído (EN ISO 3741) 60 Hz
- 53 dB(A)
- Tipo e valor do fusível preliminar
- CC / 6 A
- Proteção de IP (interna)
- 55
- Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12/3R
- Tipo de meio filtrante
- filtro canelado
- Eficiência de filtração
- 88 %
- Classe de qualidade do meio filtrante (EN 779)
- G4
- Rolamento
- mancal de manga
- Resistente aos raios UV
- Sim (1)
- Cor da tampa/cobertura RAL
- 9011
- Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)
- -40-55 °C
- Dimensões do recorte (mm)
- 223 mm x 223 mm
- Dimensões do produto (mm)
- 252 mm x 252 mm x 103 mm
- Profundidade de instalação (mm)
- 97 mm
- Peso do produto (kg)
- 1,67 kg
- Número de certificação UL
- E489500
- GTIN (EAN)
- 4061131026174
- ETIM-Class
- EC000320
Dados técnicos
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | IGES | 4.2 MB | Download |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 6.96 MB | Download |
| Certificate EAC | PT | 248.32 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 2.21 MB | Download | |
| Product sheet | DE | 572.58 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 572.58 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 183.64 KB | Download | |
| Certificate ULRECOG | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 161.76 KB | Download | |
| Certificate CSA | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 183.86 KB | Download | |
| Conformity PF/PFA 4th Gen. | N/A | 62.89 KB | Download |
Technical Drawings
PF 43000 115V 55 UV 9011 A N3R
A and B: for material thicknesses up to 2 mm and + 1 mm for thickness of material between 2 and 3 mm.
- A
- 223 mm
- B
- 223 mm
- Y
- 252 mm
- Z1
- 6 mm
- Z2
- 113 mm
- A
- 8,78 in
- B
- 8,78 in
- Y
- 9,92 in
- Z1
- 0,24 in
- Z2
- 4,45 in
Dimensões