You are currently viewing content for: Estados Unidos · português

Informações de produto "PF-RH-20000 4/4X 304SS"

As nossas proteções contra a chuva Pfannenberg (patente pendente) apresentam um design robusto, em conformidade com as normas NEMA TIPO 3R/4/4x e IPx6 quando utilizadas com os ventiladores com filtro Pfannenberg.
Dados técnicos
Número do artigo
18102000011
Tampa/capa colorida
aço inoxidável
Proteção de IP (interna)
X6
Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
4/4X
PF(A) adequado para HPR e FM
PF(A) 2X000
Peso do produto (kg)
1,3 kg
ETIM-Class
EC002502
GTIN (EAN)
4061131082668
Dimensões do produto (mm)
265 mm x 221 mm x 102 mm
Número do artigo
18102000011
Tampa/capa colorida
aço inoxidável
Proteção de IP (interna)
X6
PF(A) adequado para HPR e FM
PF(A) 2X000
Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
4/4X
Peso do produto (lb.)
2,9 lb.
GTIN (EAN)
4061131082668
ETIM-Class
EC002502
Dimensões do produto (polegadas)
10.4 inch x 8.7 inch x 4 inch
Description Language Type Size Link
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 562.73 KB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 168.51 KB Download

Technical Drawings