PF-RH
PF-RH-30000 WD
Lavagem Capota de chuva aço inoxidável para o tamanho PF/PFA 3x000
SST IPX6/NEMA4/4X
Número de produto:
18182000014
As nossas proteções contra a chuva Pfannenberg (patente pendente) apresentam um design robusto, em conformidade com as normas NEMA TIPO 3R/4/4x e IPx6 quando utilizadas com os ventiladores com filtro Pfannenberg.
Informações de produto "PF-RH-30000 4/4X 304SS"
As nossas proteções contra a chuva Pfannenberg (patente pendente) apresentam um design robusto, em conformidade com as normas NEMA TIPO 3R/4/4x e IPx6 quando utilizadas com os ventiladores com filtro Pfannenberg.
- Número do artigo
- 18102000014
- Tampa/capa colorida
- aço inoxidável
- Proteção de IP (interna)
- X6
- Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
- 4/4X
- PF(A) adequado para HPR e FM
- PF(A) 3X000
- Peso do produto (kg)
- 1,3 kg
- ETIM-Class
- EC002502
- GTIN (EAN)
- 4061131082699
- Dimensões do produto (mm)
- 322 mm x 276 mm x 102 mm
- Número do artigo
- 18102000014
- Tampa/capa colorida
- aço inoxidável
- Proteção de IP (interna)
- X6
- PF(A) adequado para HPR e FM
- PF(A) 3X000
- Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
- 4/4X
- Peso do produto (lb.)
- 2,9 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131082699
- ETIM-Class
- EC002502
- Dimensões do produto (polegadas)
- 12.7 inch x 10.9 inch x 4 inch
Dados técnicos