PF-RH
PF-RH-40000 WD
Lavagem Capota de chuva cinzento claro para o tamanho PF/PFA 4x000
lt-gy 7035 IPX6/NEMA3R/4
Número de produto:
18182000016
As nossas proteções contra a chuva Pfannenberg (patente pendente) apresentam um design robusto, em conformidade com as normas NEMA TIPO 3R/4/4x e IPx6 quando utilizadas com os ventiladores com filtro Pfannenberg.
Informações de produto "PF-RH-40000 3R/4 7035"
As nossas proteções contra a chuva Pfannenberg (patente pendente) apresentam um design robusto, em conformidade com as normas NEMA TIPO 3R/4/4x e IPx6 quando utilizadas com os ventiladores com filtro Pfannenberg.
- Número do artigo
- 18102000016
- Tampa/capa colorida
- cinzento claro
- Cor da tampa/cobertura RAL
- 7035
- Proteção de IP (interna)
- X6
- Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
- 3R/4
- PF(A) adequado para HPR e FM
- PF(A) 4X000
- Peso do produto (kg)
- 1,3 kg
- ETIM-Class
- EC002502
- GTIN (EAN)
- 4061131082712
- Dimensões do produto (mm)
- 372 mm x 326 mm x 102 mm
- Número do artigo
- 18102000016
- Tampa/capa colorida
- cinzento claro
- Proteção de IP (interna)
- X6
- Cor da tampa/cobertura RAL
- 7035
- PF(A) adequado para HPR e FM
- PF(A) 4X000
- Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
- 3R/4
- Peso do produto (lb.)
- 2,9 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131082712
- ETIM-Class
- EC002502
- Dimensões do produto (polegadas)
- 14.6 inch x 12.9 inch x 4 inch
Dados técnicos