You are currently viewing content for: Estados Unidos · português

Informações de produto "PF-SH-60000 4/4X 304SS"

As nossas proteções contra a chuva Pfannenberg (patente pendente) apresentam um design robusto, em conformidade com as normas NEMA TIPO 3R/4/4x e IPx6 quando utilizadas com os ventiladores com filtro Pfannenberg.

Para além dos nossos modelos padrão pintados e em aço inoxidável, a Pfannenberg também disponibiliza uma cobertura especial 4X em aço inoxidável, concebida para cumprir os requisitos de conformidade com a FDA aplicáveis às instalações de produção de alimentos e bebidas.

  • Concepção de capota sanitária com junta branca (NEMA 4X) - Solução compatível com a FDA para ambientes de produção de alimentos e bebidas
  • Conceção para lavagem sanitária - Construção lisa e sem juntas para facilitar a limpeza e a desinfeção
Dados técnicos
Número do artigo
18102000029
Tampa/capa colorida
aço inoxidável
Proteção de IP (interna)
X6
Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
4/4X
PF(A) adequado para HPR e FM
PF(A) 6X000
Peso do produto (kg)
1,3 kg
ETIM-Class
EC002502
GTIN (EAN)
4061131082842
Dimensões do produto (mm)
440 mm x 394 mm x 102 mm
Número do artigo
18102000029
Tampa/capa colorida
aço inoxidável
Proteção de IP (interna)
X6
PF(A) adequado para HPR e FM
PF(A) 6X000
Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
4/4X
Peso do produto (lb.)
2,9 lb.
GTIN (EAN)
4061131082842
ETIM-Class
EC002502
Dimensões do produto (polegadas)
17.3 inch x 15.5 inch x 4 inch
Description Language Type Size Link
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 562.73 KB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 166.16 KB Download

Technical Drawings