You are currently viewing content for: Estados Unidos · português

Informações de produto "PFA 20000 55 UV 7035 42pcs"

A invenção do Filterfan por Otto Pfannenberg, em 1958, constituiu um marco na área da gestão térmica industrial.
Atualmente, a Pfannenberg disponibiliza uma vasta gama de soluções para a gestão térmica industrial, sendo, assim, um dos poucos especialistas capazes de fornecer os equipamentos adequados para praticamente todas as necessidades industriais — a nível mundial.

  • Certificação UR e UL - Aplicável a nível mundial
  • Tecnologia avançada de filtração IP55 Filtro canelado - Para aplicações exigentes em ambientes interiores e exteriores
  • Tecnologia de filtragem superior - Excelente fluxo de ar
  • Manta filtrante canelada com estrutura dobrada - Fluxo de ar inigualável para um arrefecimento eficiente do recinto
  • Design de perfil plano - Instalação que poupa espaço e ideal para máquinas e instalações modernas
Dados técnicos
Proteção de IP (interna)
55
Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Eficiência de filtração
91 %
Classe de qualidade do meio filtrante (EN 779)
G4
Material do produto
Plástico
Resistente aos raios UV
Sim (1)
Cor da tampa/cobertura RAL
7035
Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)
-40-55 °C
Dimensões do recorte (mm)
125 mm x 125 mm
Profundidade de instalação (mm)
26 mm
Dimensões do produto (mm)
145 mm x 145 mm x 31 mm
Peso do produto (kg)
0,12 kg
Número de certificação UL
E489500
GTIN (EAN)
4061131254225
ETIM-Class
EC002513
Proteção de IP (interna)
55
Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Eficiência de filtração
91 %
Classe de qualidade do meio filtrante (EN 779)
G4
Material do produto
Plástico
Resistente aos raios UV
Sim (1)
Cor da tampa/cobertura RAL
7035
Intervalo de temperatura de funcionamento (°F)
-40-131 °F
Dimensões do recorte (polegadas)
4.92 inch x 4.92 inch
Profundidade de instalação (polegadas)
1,02 polegada
Peso do produto (lb.)
0,265 lb.
Número de certificação UL
E489500
GTIN (EAN)
4061131254225
ETIM-Class
EC002513
Dimensões do produto (polegadas)
5.71 inch x 5.71 inch x 1.22 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 516.16 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 516.16 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 2.21 MB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 183.64 KB Download
Certificate ULRECOG DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 161.76 KB Download
Certificate CSA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 183.86 KB Download
Fluted filter 116x108 IP55 N/A pdf 31.54 KB Download
Manual PF/PFA 1x.000 - 6x.000 N/A pdf 2.21 MB Download
Recom. of filter mat exchange N/A pdf 42.31 KB Download
Conformity PF/PFA 4th Gen. N/A pdf 62.89 KB Download
Conformity_UKCA_085507001_Rev00_Sep21_PF_11000-67000.pdf N/A pdf 34.12 KB Download
30163-972_PFA 20000_PDG.STEP N/A STEP 4.25 MB Download

Technical Drawings