You are currently viewing content for: Estados Unidos · português

Informações de produto "PFB 22000 230V 54 7035 A"

A invenção do Filterfan por Otto Pfannenberg, em 1958, constituiu um marco na área da gestão térmica industrial.
Atualmente, a Pfannenberg disponibiliza uma vasta gama de soluções para a gestão térmica industrial, sendo, assim, um dos poucos especialistas capazes de fornecer os equipamentos adequados para praticamente todas as necessidades industriais — a nível mundial.
Dados técnicos
Tipo de tensão
AC
Número de fases
1
Intervalo de tensão (50 Hz)
207-253 V
Intervalo de tensão (60 Hz)
207-253 V
Caudal de ar sem obstruções a 50 Hz (m³/h)
61 m³/h
Caudal de ar na combinação de 50 Hz (m³/h)
44 m³/h
Número de fãs
1
Consumo de energia nominal a 50 Hz
28 W
Consumo de energia nominal a 60 Hz
24 W
Consumo de energia nominal em corrente contínua
28 W
Nível de ruído (EN ISO 3741) 50 Hz
44 dB(A)
Nível de ruído (EN ISO 3741) 60 Hz
44 dB(A)
Tipo e valor do fusível preliminar
gG / 6 A
Proteção de IP (interna)
54
Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
12
Tipo de meio filtrante
filtro padrão
Eficiência de filtração
88 %
Classe de qualidade do meio filtrante (EN 779)
G4
Rolamento
mancal de manga
Cor da tampa/cobertura RAL
7035
Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)
-15-55 °C
Dimensões do recorte (mm)
125 mm x 125 mm
Dimensões do produto (mm)
145 mm x 75 mm x 145 mm
Peso do produto (kg)
0,74 kg
GTIN (EAN)
4061131022077
ETIM-Class
EC000320
Tipo de tensão
AC
Número de fases
1
Intervalo de tensão (50 Hz)
207-253 V
Intervalo de tensão (60 Hz)
207-253 V
Fluxo de ar sem obstruções a 50 Hz (cfm)
135 cfm
Caudal de ar na combinação de 50 Hz (cfm)
26 cfm
Número de fãs
1
Consumo de energia nominal a 50 Hz
28 W
Consumo de energia nominal a 60 Hz
24 W
Consumo de energia nominal em corrente contínua
28 W
Nível de ruído (EN ISO 3741) 50 Hz
44 dB(A)
Nível de ruído (EN ISO 3741) 60 Hz
44 dB(A)
Tipo e valor do fusível preliminar
gG / 6 A
Proteção de IP (interna)
54
Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
12
Tipo de meio filtrante
filtro padrão
Eficiência de filtração
88 %
Classe de qualidade do meio filtrante (EN 779)
G4
Rolamento
mancal de manga
Cor da tampa/cobertura RAL
7035
Intervalo de temperatura de funcionamento (°F)
5-131 °F
Dimensões do recorte (polegadas)
4.92 inch x 4.92 inch
Dimensões do produto (polegadas)
5.71 inch x 2.95 inch x 5.71 inch
Profundidade de instalação (polegadas)
2,76 polegada
Peso do produto (lb.)
1,632 lb.
GTIN (EAN)
4061131022077
ETIM-Class
EC000320

Technical Drawings

PFB 22000 230V 54 7035 A

A and B: for material thicknesses up to 2 mm and + 1 mm for thickness of material between 2 and 3 mm.

Dimensões
A1
125 mm
B1
125 mm
X
145 mm
Y
145 mm
Z1
5 mm
Z2
70 mm