You are currently viewing content for: Estados Unidos · português

Informações de produto "PFB 32000 230V 54 7035 A"

A invenção do Filterfan por Otto Pfannenberg, em 1958, constituiu um marco na área da gestão térmica industrial.
Atualmente, a Pfannenberg disponibiliza uma vasta gama de soluções para a gestão térmica industrial, sendo, assim, um dos poucos especialistas capazes de fornecer os equipamentos adequados para praticamente todas as necessidades industriais — a nível mundial.
Dados técnicos
Tipo de tensão
AC
Número de fases
1
Intervalo de tensão (50 Hz)
207-253 V
Intervalo de tensão (60 Hz)
207-253 V
Caudal de ar sem obstruções a 50 Hz (m³/h)
104 m³/h
Fluxo de ar sem obstruções a 60 Hz (m³/h)
119 m³/h
Caudal de ar na combinação de 50 Hz (m³/h)
79 m³/h
Caudal de ar na combinação de 60 Hz (m³/h)
88 m³/h
Número de fãs
1
Consumo de energia nominal a 50 Hz
28 W
Consumo de energia nominal a 60 Hz
24 W
Consumo de energia nominal em corrente contínua
28 W
Nível de ruído (EN ISO 3741) 50 Hz
40 dB(A)
Nível de ruído (EN ISO 3741) 60 Hz
40 dB(A)
Tipo e valor do fusível preliminar
gG / 6 A
Proteção de IP (interna)
54
Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
12
Tipo de meio filtrante
filtro padrão
Eficiência de filtração
88 %
Classe de qualidade do meio filtrante (EN 779)
G4
Rolamento
rolamento de esferas
Cor da tampa/cobertura RAL
7035
Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)
15-55 °C
Dimensões do recorte (mm)
177 mm x 177 mm
Dimensões do produto (mm)
202 mm x 202 mm x 87 mm
Peso do produto (kg)
0,61 kg
GTIN (EAN)
4061131237471
ETIM-Class
EC000320
Tipo de tensão
AC
Número de fases
1
Intervalo de tensão (50 Hz)
207-253 V
Intervalo de tensão (60 Hz)
207-253 V
Número de fãs
1
Consumo de energia nominal a 50 Hz
28 W
Consumo de energia nominal a 60 Hz
24 W
Consumo de energia nominal em corrente contínua
28 W
Nível de ruído (EN ISO 3741) 50 Hz
40 dB(A)
Nível de ruído (EN ISO 3741) 60 Hz
40 dB(A)
Tipo e valor do fusível preliminar
gG / 6 A
Proteção de IP (interna)
54
Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
12
Tipo de meio filtrante
filtro padrão
Eficiência de filtração
88 %
Classe de qualidade do meio filtrante (EN 779)
G4
Rolamento
rolamento de esferas
Cor da tampa/cobertura RAL
7035
Intervalo de temperatura de funcionamento (°F)
59-131 °F
Dimensões do recorte (polegadas)
6.97 inch x 6.97 inch
Dimensões do produto (polegadas)
7.87 inch x 7.88 inch x 3.43 inch
Peso do produto (lb.)
2,205 lb.
GTIN (EAN)
4061131237471
ETIM-Class
EC000320

Technical Drawings

PFB 32000 230V 54 7035 A

A and B: for material thicknesses up to 2 mm and + 1 mm for thickness of material between 2 and 3 mm.

Dimensões
A1
177 mm
B1
177 mm
X
202 mm
Y
202 mm
Z1
6 mm
Z2
87 mm