You are currently viewing content for: Estados Unidos · português

Informações de produto "PFB 42500 230V 54 7035 A"

A invenção do Filterfan por Otto Pfannenberg, em 1958, constituiu um marco na área da gestão térmica industrial.
Atualmente, a Pfannenberg disponibiliza uma vasta gama de soluções para a gestão térmica industrial, sendo, assim, um dos poucos especialistas capazes de fornecer os equipamentos adequados para praticamente todas as necessidades industriais — a nível mundial.
Dados técnicos
Tipo de tensão
AC
Número de fases
1
Intervalo de tensão (50 Hz)
207-253 V
Intervalo de tensão (60 Hz)
207-253 V
Caudal de ar sem obstruções a 50 Hz (m³/h)
125 m³/h
Fluxo de ar sem obstruções a 60 Hz (m³/h)
138 m³/h
Caudal de ar sem obstruções DC (m³/h)
223 m³/h
Caudal de ar na combinação de 50 Hz (m³/h)
93 m³/h
Caudal de ar na combinação de 60 Hz (m³/h)
102 m³/h
Número de fãs
1
Consumo de energia nominal a 50 Hz
25 W
Consumo de energia nominal a 60 Hz
25 W
Consumo de energia nominal em corrente contínua
25 W
Nível de ruído (EN ISO 3741) 50 Hz
49 dB(A)
Nível de ruído (EN ISO 3741) 60 Hz
49 dB(A)
Tipo e valor do fusível preliminar
gG / 6 A
Proteção de IP (interna)
54
Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
12
Tipo de meio filtrante
filtro padrão
Eficiência de filtração
88 %
Classe de qualidade do meio filtrante (EN 779)
G4
Rolamento
rolamento de esferas
Cor da tampa/cobertura RAL
7035
Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)
15-55 °C
Dimensões do recorte (mm)
223 mm x 223 mm
Dimensões do produto (mm)
252 mm x 252 mm x 103 mm
Peso do produto (kg)
1,18 kg
GTIN (EAN)
4061131024446
ETIM-Class
EC000320
Tipo de tensão
AC
Número de fases
1
Intervalo de tensão (50 Hz)
207-253 V
Intervalo de tensão (60 Hz)
207-253 V
Fluxo de ar sem obstruções a 60 Hz (cfm)
81 cfm
Caudal de ar sem obstruções DC (cfm)
131 cfm
Caudal de ar na combinação de 50 Hz (cfm)
55 cfm
Caudal de ar na combinação de 60 Hz (cfm)
60 cfm
Número de fãs
1
Consumo de energia nominal a 50 Hz
25 W
Consumo de energia nominal a 60 Hz
25 W
Consumo de energia nominal em corrente contínua
25 W
Nível de ruído (EN ISO 3741) 50 Hz
49 dB(A)
Nível de ruído (EN ISO 3741) 60 Hz
49 dB(A)
Tipo e valor do fusível preliminar
gG / 6 A
Proteção de IP (interna)
54
Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
12
Tipo de meio filtrante
filtro padrão
Eficiência de filtração
88 %
Classe de qualidade do meio filtrante (EN 779)
G4
Rolamento
rolamento de esferas
Cor da tampa/cobertura RAL
7035
Intervalo de temperatura de funcionamento (°F)
59-131 °F
Dimensões do recorte (polegadas)
8.78 inch x 8.78 inch
Dimensões do produto (polegadas)
9.82 inch x 9.83 inch x 4.06 inch
Profundidade de instalação (polegadas)
3,82 polegada
Peso do produto (lb.)
2,602 lb.
GTIN (EAN)
4061131024446
ETIM-Class
EC000320

Technical Drawings

PFB 42500 230V 54 7035 A

A and B: for material thicknesses up to 2 mm and + 1 mm for thickness of material between 2 and 3 mm.

Dimensões
A1
223 mm
B1
223 mm
X
252 mm
Y
252 mm
Z1
6 mm
Z2
97 mm