PFB
PFB 43000
Ventilador com filtro PFB 223m³/h 223 mm x 223 mm
24VDC IP54/NEMA 12 7035
Número de produto:
11643801970
A invenção do Filterfan por Otto Pfannenberg, em 1958, constituiu um marco na área da gestão térmica industrial.
Atualmente, a Pfannenberg disponibiliza uma vasta gama de soluções para a gestão térmica industrial, sendo, assim, um dos poucos especialistas capazes de fornecer os equipamentos adequados para praticamente todas as necessidades industriais — a nível mundial.
Atualmente, a Pfannenberg disponibiliza uma vasta gama de soluções para a gestão térmica industrial, sendo, assim, um dos poucos especialistas capazes de fornecer os equipamentos adequados para praticamente todas as necessidades industriais — a nível mundial.
Informações de produto "PFB 43000 24DC 54 7035 H-CFM"
A invenção do Filterfan por Otto Pfannenberg, em 1958, constituiu um marco na área da gestão térmica industrial.
Atualmente, a Pfannenberg disponibiliza uma vasta gama de soluções para a gestão térmica industrial, sendo, assim, um dos poucos especialistas capazes de fornecer os equipamentos adequados para praticamente todas as necessidades industriais — a nível mundial.
Atualmente, a Pfannenberg disponibiliza uma vasta gama de soluções para a gestão térmica industrial, sendo, assim, um dos poucos especialistas capazes de fornecer os equipamentos adequados para praticamente todas as necessidades industriais — a nível mundial.
- Tipo de tensão
- DC
- Número de fases
- 1
- Intervalo de tensão (CC)
- 21.6-26.4 V
- Fluxo de ar sem obstruções a 60 Hz (m³/h)
- 505 m³/h
- Caudal de ar sem obstruções DC (m³/h)
- 223 m³/h
- Caudal de ar na combinação de 60 Hz (m³/h)
- 223 m³/h
- Caudal de ar na combinação DC (m³/h)
- 201 m³/h
- Número de fãs
- 1
- Consumo de energia nominal a 50 Hz
- 10,1 W
- Consumo de energia nominal em corrente contínua
- 10,1 W
- Nível de ruído (EN ISO 3741) CC
- 61 dB(A)
- Tipo e valor do fusível preliminar
- gG / 6 A
- Proteção de IP (interna)
- 54
- Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
- 12
- Tipo de meio filtrante
- filtro padrão
- Eficiência de filtração
- 88 %
- Classe de qualidade do meio filtrante (EN 779)
- G4
- Rolamento
- rolamento de esferas
- Cor da tampa/cobertura RAL
- 7035
- Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)
- 15-55 °C
- Dimensões do recorte (mm)
- 223 mm x 223 mm
- Dimensões do produto (mm)
- 252 mm x 252 mm x 117 mm
- Peso do produto (kg)
- 1,6 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131256298
- ETIM-Class
- EC000320
- Tipo de tensão
- DC
- Número de fases
- 1
- Intervalo de tensão (CC)
- 21.6-26.4 V
- Fluxo de ar sem obstruções a 60 Hz (cfm)
- 145 cfm
- Caudal de ar sem obstruções DC (cfm)
- 131 cfm
- Caudal de ar na combinação de 60 Hz (cfm)
- 131 cfm
- Caudal de ar na combinação DC (cfm)
- 118 cfm
- Número de fãs
- 1
- Consumo de energia nominal a 50 Hz
- 10,1 W
- Consumo de energia nominal em corrente contínua
- 10,1 W
- Nível de ruído (EN ISO 3741) CC
- 61 dB(A)
- Tipo e valor do fusível preliminar
- gG / 6 A
- Proteção de IP (interna)
- 54
- Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
- 12
- Tipo de meio filtrante
- filtro padrão
- Eficiência de filtração
- 88 %
- Classe de qualidade do meio filtrante (EN 779)
- G4
- Rolamento
- rolamento de esferas
- Cor da tampa/cobertura RAL
- 7035
- Intervalo de temperatura de funcionamento (°F)
- 59-131 °F
- Dimensões do recorte (polegadas)
- 8.78 inch x 8.78 inch
- Dimensões do produto (polegadas)
- 9.921 inch x 9.921 inch x 4.606 inch
- Profundidade de instalação (polegadas)
- 3,82 polegada
- Peso do produto (lb.)
- 3,528 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131256298
- ETIM-Class
- EC000320
Dados técnicos
Technical Drawings
PFB 43000 24DC 54 7035 H-CFM
A and B: for material thicknesses up to 2 mm and + 1 mm for thickness of material between 2 and 3 mm.
- A1
- 223 mm
- B1
- 223 mm
- X
- 252 mm
- Y
- 252 mm
- Z1
- 6 mm
- Z2
- 97 mm
Dimensões