PFBA
PFBA 20000
Filtro de escape PFBA 125 mm x 125 mm
IP55/NEMA 12 9022
Número de produto:
11720001902
A invenção do Filterfan por Otto Pfannenberg, em 1958, constituiu um marco na área da gestão térmica industrial.
Atualmente, a Pfannenberg disponibiliza uma vasta gama de soluções para a gestão térmica industrial, sendo, assim, um dos poucos especialistas capazes de fornecer os equipamentos adequados para praticamente todas as necessidades industriais — a nível mundial.
Atualmente, a Pfannenberg disponibiliza uma vasta gama de soluções para a gestão térmica industrial, sendo, assim, um dos poucos especialistas capazes de fornecer os equipamentos adequados para praticamente todas as necessidades industriais — a nível mundial.
Informações de produto "PFBA 20000 54 9022"
A invenção do Filterfan por Otto Pfannenberg, em 1958, constituiu um marco na área da gestão térmica industrial.
Atualmente, a Pfannenberg disponibiliza uma vasta gama de soluções para a gestão térmica industrial, sendo, assim, um dos poucos especialistas capazes de fornecer os equipamentos adequados para praticamente todas as necessidades industriais — a nível mundial.
Atualmente, a Pfannenberg disponibiliza uma vasta gama de soluções para a gestão térmica industrial, sendo, assim, um dos poucos especialistas capazes de fornecer os equipamentos adequados para praticamente todas as necessidades industriais — a nível mundial.
- Proteção de IP (interna)
- 55
- Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
- 12
- Eficiência de filtração
- 88 %
- Classe de qualidade do meio filtrante (EN 779)
- G4
- Material do produto
- Plástico
- Cor da tampa/cobertura RAL
- 9022
- Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)
- -40-55 °C
- Dimensões do recorte (mm)
- 125 mm x 125 mm
- Dimensões do produto (mm)
- 145 mm x 145 mm x 31 mm
- Peso do produto (kg)
- 0,12 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131256786
- ETIM-Class
- EC002513
- Proteção de IP (interna)
- 55
- Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
- 12
- Eficiência de filtração
- 88 %
- Classe de qualidade do meio filtrante (EN 779)
- G4
- Material do produto
- Plástico
- Cor da tampa/cobertura RAL
- 9022
- Intervalo de temperatura de funcionamento (°F)
- -40-131 °F
- Dimensões do recorte (polegadas)
- 4.92 inch x 4.92 inch
- Profundidade de instalação (polegadas)
- 1,02 polegada
- Peso do produto (lb.)
- 0,265 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131256786
- ETIM-Class
- EC002513
- Dimensões do produto (polegadas)
- 5.71 inch x 5.71 inch x 1.22 inch
Dados técnicos
Technical Drawings
PFBA 20000 54 9022
A and B: for material thicknesses up to 2 mm and + 1 mm for thickness of material between 2 and 3 mm.
- A1
- 125 mm
- B1
- 125 mm
- X
- 145 mm
- Y
- 145 mm
- Z1
- 5 mm
- Z2
- 26 mm
Dimensões