PMF
PMF 2015-BM-M
PMF Luz de flash de xenón 7J 178cd monitorizado
24VDC RAL9011 AM
Número de produto:
21007804012
As luzes intermitentes compactas de xénon da série PMF foram concebidas para a indicação do estado das máquinas e para a sinalização industrial. Proporcionam uma notificação fiável e de elevada visibilidade, mesmo em ambientes operacionais exigentes.
- Visibilidade a 360° - Ideal para montagem na parte superior, para obter a máxima cobertura
- Frequência de flash ajustável - vários modos selecionáveis [XX] Hz para uma utilização versátil
- Função monitorizada - Garantia de alarmes imediatos em aplicações críticas para a segurança
- Lente de Fresnel - Concentração ideal da luz para uma visibilidade superior em ampla área
Informações de produto "PMF 2015-M 24 DC AM WINKELMONT"
As luzes intermitentes compactas de xénon da série PMF foram concebidas para a indicação do estado das máquinas e para a sinalização industrial. Proporcionam uma notificação fiável e de elevada visibilidade, mesmo em ambientes operacionais exigentes.
- Visibilidade a 360° - Ideal para montagem na parte superior, para obter a máxima cobertura
- Frequência de flash ajustável - vários modos selecionáveis [XX] Hz para uma utilização versátil
- Função monitorizada - Garantia de alarmes imediatos em aplicações críticas para a segurança
- Lente de Fresnel - Concentração ideal da luz para uma visibilidade superior em ampla área
- Número do artigo
- 21007804012
- Intervalo de tensão nominal (CC)
- 24-24 V
- Intervalo de tensão (CC)
- 21.6-26.4 V
- Tipo de tensão
- DC
- Consumo de corrente nominal CA (Luz intermitente a 1 Hz) (tensão nominal mais baixa)
- 0,7 A
- Consumo de corrente nominal em corrente contínua (Luz intermitente a 1 Hz) (tensão nominal mais baixa)
- 0,7 A
- Intensidade luminosa (cd)
- 178 cd
- cor da lente
- Âmbar
- Tipo de sinal ótico
- Luz intermitente
- Função de luz intermitente
- Sim (1)
- Distância máxima de visualização (m)
- 309,25 m
- Tipo de lâmpada
- XENON
- Número de flashes até atingir 70% da emissão de luz
- 8000000
- Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)
- -30-55 °C
- Humidade relativa máxima (%)
- 90 rH%
- Ciclo de trabalho (%)
- 100 %
- Proteção da propriedade intelectual
- 55
- Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
- não classificado
- Cor da caixa/artigo
- Preto
- Material da caixa
- Policarbonato
- Material da lente ou da cúpula
- PC
- Peso do produto (kg)
- 0,8 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131108856
- ETIM-Class
- EC001333
- Dimensões do produto (mm)
- 185 mm x 177 mm x 177 mm
- Número do artigo
- 21007804012
- Intervalo de tensão nominal (CC)
- 24-24 V
- Intervalo de tensão (CC)
- 21.6-26.4 V
- Tipo de tensão
- DC
- Consumo de corrente nominal CA (Luz intermitente a 1 Hz) (tensão nominal mais baixa)
- 0,7 A
- Consumo de corrente nominal em corrente contínua (Luz intermitente a 1 Hz) (tensão nominal mais baixa)
- 0,7 A
- Intensidade luminosa (cd)
- 178 cd
- cor da lente
- Âmbar
- Tipo de sinal ótico
- Luz intermitente
- Função de luz intermitente
- Sim (1)
- Distância máxima de visualização (pés)
- 1014,59 ft.
- Tipo de lâmpada
- XENON
- Número de flashes até atingir 70% da emissão de luz
- 8000000
- Intervalo de temperatura de funcionamento (°F)
- -22-131 °F
- Humidade relativa máxima (%)
- 90 rH%
- Ciclo de trabalho (%)
- 100 %
- Proteção da propriedade intelectual
- 55
- Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
- não classificado
- Cor da caixa/artigo
- Preto
- Material da caixa
- Policarbonato
- Material da lente ou da cúpula
- PC
- Peso do produto (lb.)
- 1,76 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131108856
- ETIM-Class
- EC001333
- Dimensões do produto (polegadas)
- 7.29 inch x 6.97 inch x 6.97 inch
Dados técnicos
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Product sheet | DE | 191.2 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 191.2 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 685.6 KB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| Manual PMF 2015-M | N/A | 312.74 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506669_Rev17_Feb21_ABL_usw.pdf | N/A | 600.17 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507020_Rev00_Sep21_ABL_etc.pdf | N/A | 32.7 KB | Download |
| Tamanho da cobertura visual | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Aplicação | Área de cobertura visual | ||
| Altura (H) m | Comprimento (L) m | Largura (W) m | ||
| Alerta | 8.8 | 32.4 | 32.4 | |
| Aviso | 17.6 | 64.8 | 64.8 | |
| Indicação | 39.6 | 145.8 | 145.8 | |
| Tamanho da cobertura visual | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Aplicação | Área de cobertura visual | ||
| Altura (H) ft | Comprimento (L) ft | Largura (W) ft | ||
| Alerta | 28.9 | 106.3 | 106.3 | |
| Aviso | 57.7 | 212.6 | 159.5 | |
| Indicação | 129.9 | 478.4 | 292.3 | |