You are currently viewing content for: Países Baixos · português

Informações de produto "PMF 2015-SIL 24 DC RD WINKELM."

As luzes intermitentes compactas de xénon da série PMF foram concebidas para a indicação do estado das máquinas e para a sinalização industrial. Proporcionam uma notificação fiável e de elevada visibilidade, mesmo em ambientes operacionais exigentes.

  • Monitorização com alimentação de tensão independente - Proporciona maior segurança em ambientes exigentes
  • Contacto sem potencial - Proporciona uma interface simples e flexível para a sinalização de erros em qualquer sistema de controlo
  • Classificação SIL2/PL d através de um projeto de segurança integrado e de um canal de diagnóstico - Em conformidade com os requisitos de segurança funcional
  • Função monitorizada - Garantia de alarmes imediatos em aplicações críticas para a segurança
  • Lente de Fresnel - Concentração ideal da luz para uma visibilidade superior em ampla área
Dados técnicos
Número do artigo
21007805611
Intervalo de tensão nominal (CC)
24-24 V
Intervalo de tensão (CC)
21.6-26.4 V
Tipo de tensão
DC
Consumo de corrente nominal em corrente contínua (Luz intermitente a 1 Hz) (tensão nominal mais baixa)
0,7 A
Intensidade luminosa (cd)
100 cd
cor da lente
Vermelho
Tipo de sinal ótico
Luz intermitente
Função de luz intermitente
Sim (1)
Distância máxima de visualização (m)
231,79 m
Tipo de lâmpada
XENON
Número de flashes até atingir 70% da emissão de luz
8000000
Nível SIL
2
Nível de desempenho
d
Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)
-40-55 °C
Humidade relativa máxima (%)
90 rH%
Ciclo de trabalho (%)
100 %
Proteção da propriedade intelectual
55
Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
não classificado
Cor da caixa/artigo
Preto
Material da caixa
Policarbonato
Material da lente ou da cúpula
PC
Peso do produto (kg)
0,8 kg
GTIN (EAN)
4061131108955
ETIM-Class
EC001333
Dimensões do produto (mm)
185 mm x 177 mm x 177 mm
Número do artigo
21007805611
Intervalo de tensão nominal (CC)
24-24 V
Intervalo de tensão (CC)
21.6-26.4 V
Tipo de tensão
DC
Consumo de corrente nominal em corrente contínua (Luz intermitente a 1 Hz) (tensão nominal mais baixa)
0,7 A
Intensidade luminosa (cd)
100 cd
cor da lente
Vermelho
Tipo de sinal ótico
Luz intermitente
Função de luz intermitente
Sim (1)
Distância máxima de visualização (pés)
760,47 ft.
Tipo de lâmpada
XENON
Número de flashes até atingir 70% da emissão de luz
8000000
Nível SIL
2
Nível de desempenho
d
Intervalo de temperatura de funcionamento (°F)
-40-131 °F
Humidade relativa máxima (%)
90 rH%
Ciclo de trabalho (%)
100 %
Proteção da propriedade intelectual
55
Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
não classificado
Cor da caixa/artigo
Preto
Material da caixa
Policarbonato
Material da lente ou da cúpula
PC
Peso do produto (lb.)
1,76 lb.
GTIN (EAN)
4061131108955
ETIM-Class
EC001333
Dimensões do produto (polegadas)
7.29 inch x 6.97 inch x 6.97 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 191.2 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 191.2 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 685.6 KB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
Manual PMF 2015 SIL N/A pdf 1.32 MB Download
Conformity_CE_085506633_Rev05_Feb21_Quadro F12_PMF2015_SIL.pdf N/A pdf 72.3 KB Download
Conformity_UKCA_085507036_Rev00_Sep21_Quadro F12_PMF2015_SIL.pdf N/A pdf 39.77 KB Download
Tamanho da cobertura visual
Cobertura 3D: altura, comprimento e largura da área de sinalização Aplicação Área de cobertura visual
Altura (H) m Comprimento (L) m Largura (W) m
Alerta 7.6 25.6 25.6
Aviso 15.2 51.2 51.2
Indicação 34.2 115.2 115.2