You are currently viewing content for: Estados Unidos · português

Informações de produto "PMF LED-HI 24 DC CL"

As luzes intermitentes compactas de xénon da série PMF foram concebidas para a indicação do estado das máquinas e para a sinalização industrial. Proporcionam uma notificação fiável e de elevada visibilidade, mesmo em ambientes operacionais exigentes.

  • Visibilidade a 360° - Ideal para montagem na parte superior, para obter a máxima cobertura
  • Controlo de segmentos LED - Permite uma sinalização direcional e com poupança de energia
  • Fonte de alimentação multitensão - Um único dispositivo para todas as tensões a nível mundial, reduzindo as existências
  • Lente de Fresnel - Concentração ideal da luz para uma visibilidade superior em ampla área
  • Ajuste automático do brilho - Adapta-se perfeitamente à luz ambiente para evitar efeitos de ofuscamento
Dados técnicos
Número do artigo
21155631006
Intervalo de tensão nominal (CC)
12-24 V
Intervalo de tensão (CC)
10.8-26.4 V
Tipo de tensão
DC
Consumo de corrente nominal em corrente contínua (Luz intermitente a 1 Hz) (tensão nominal média)
0,8 A
Intensidade luminosa (cd)
315 cd
cor da lente
Limpar
Tipo de sinal ótico
Luz intermitente
Função de luz intermitente
Sim (1)
Luz giratória
Sim (1)
Tipo de lâmpada
LED
Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)
-40-55 °C
Humidade relativa máxima (%)
90 rH%
Ciclo de trabalho (%)
100 %
Proteção da propriedade intelectual
55
Cor da caixa/artigo
Preto
Material da caixa
Policarbonato
Peso do produto (kg)
0,8 kg
GTIN (EAN)
4061131122869
ETIM-Class
EC002975
Dimensões do produto (mm)
185 mm x 177 mm x 177 mm
Número do artigo
21155631006
Intervalo de tensão nominal (CC)
12-24 V
Intervalo de tensão (CC)
10.8-26.4 V
Tipo de tensão
DC
Consumo de corrente nominal em corrente contínua (Luz intermitente a 1 Hz) (tensão nominal média)
0,8 A
Intensidade luminosa (cd)
315 cd
cor da lente
Limpar
Tipo de sinal ótico
Luz intermitente
Função de luz intermitente
Sim (1)
Luz giratória
Sim (1)
Tipo de lâmpada
LED
Intervalo de temperatura de funcionamento (°F)
-40-131 °F
Humidade relativa máxima (%)
90 rH%
Ciclo de trabalho (%)
100 %
Proteção da propriedade intelectual
55
Cor da caixa/artigo
Preto
Material da caixa
Policarbonato
Peso do produto (lb.)
1,79 lb.
GTIN (EAN)
4061131122869
ETIM-Class
EC002975
Dimensões do produto (polegadas)
7.28 inch x 6.97 inch x 6.97 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 463.13 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 463.13 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 882.26 KB Download
Conformity_CE_085506680_Rev02_Feb21_Flashing_Light_PMF-LED-HI-M_SIL.pdf N/A pdf 69.71 KB Download
Conformity_UKCA_085507043_Rev00_Sep21_Flashing_Light_PMF-LED-HI-M.pdf N/A pdf 39.11 KB Download