PMF
PMF LED HI
PMF Luz LED multifuncional 140cd
12-24VDC RAL9011 GN
Número de produto:
21155636007
As luzes intermitentes compactas de xénon da série PMF foram concebidas para a indicação do estado das máquinas e para a sinalização industrial. Proporcionam uma notificação fiável e de elevada visibilidade, mesmo em ambientes operacionais exigentes.
- Visibilidade a 360° - Ideal para montagem na parte superior, para obter a máxima cobertura
- Controlo de segmentos LED - Permite uma sinalização direcional e com poupança de energia
- Fonte de alimentação multitensão - Um único dispositivo para todas as tensões a nível mundial, reduzindo as existências
- Lente de Fresnel - Concentração ideal da luz para uma visibilidade superior em ampla área
- Ajuste automático do brilho - Adapta-se perfeitamente à luz ambiente para evitar efeitos de ofuscamento
Informações de produto "PMF LED-HI 24 DC GN"
As luzes intermitentes compactas de xénon da série PMF foram concebidas para a indicação do estado das máquinas e para a sinalização industrial. Proporcionam uma notificação fiável e de elevada visibilidade, mesmo em ambientes operacionais exigentes.
- Visibilidade a 360° - Ideal para montagem na parte superior, para obter a máxima cobertura
- Controlo de segmentos LED - Permite uma sinalização direcional e com poupança de energia
- Fonte de alimentação multitensão - Um único dispositivo para todas as tensões a nível mundial, reduzindo as existências
- Lente de Fresnel - Concentração ideal da luz para uma visibilidade superior em ampla área
- Ajuste automático do brilho - Adapta-se perfeitamente à luz ambiente para evitar efeitos de ofuscamento
- Número do artigo
- 21155636007
- Intervalo de tensão nominal (CC)
- 12-24 V
- Intervalo de tensão (CC)
- 10.8-26.4 V
- Tipo de tensão
- DC
- Consumo de corrente nominal em corrente contínua (Luz intermitente a 1 Hz) (tensão nominal média)
- 0,9 A
- Intensidade luminosa (cd)
- 140 cd
- cor da lente
- Verde
- Tipo de sinal ótico
- Luz giratória
- Função de luz intermitente
- Sim (1)
- Luz giratória
- Sim (1)
- Tipo de lâmpada
- LED
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
- 55
- Cor da caixa/artigo
- Preto
- Material da caixa
- Policarbonato
- Peso do produto (kg)
- 1,2 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131122937
- ETIM-Class
- EC002975
- Dimensões do produto (mm)
- 262 mm x 140 mm x 145 mm
- Número do artigo
- 21155636007
- Intervalo de tensão nominal (CC)
- 12-24 V
- Intervalo de tensão (CC)
- 10.8-26.4 V
- Tipo de tensão
- DC
- Consumo de corrente nominal em corrente contínua (Luz intermitente a 1 Hz) (tensão nominal média)
- 0,9 A
- Intensidade luminosa (cd)
- 140 cd
- cor da lente
- Verde
- Tipo de sinal ótico
- Luz giratória
- Função de luz intermitente
- Sim (1)
- Luz giratória
- Sim (1)
- Tipo de lâmpada
- LED
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
- 55
- Cor da caixa/artigo
- Preto
- Material da caixa
- Policarbonato
- Peso do produto (lb.)
- 2,68 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131122937
- ETIM-Class
- EC002975
- Dimensões do produto (polegadas)
- 10.31 inch x 5.51 inch x 5.71 inch
Dados técnicos
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Product sheet | DE | 463.13 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 463.13 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 882.26 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506680_Rev02_Feb21_Flashing_Light_PMF-LED-HI-M_SIL.pdf | N/A | 69.71 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507043_Rev00_Sep21_Flashing_Light_PMF-LED-HI-M.pdf | N/A | 39.11 KB | Download |