You are currently viewing content for: Estados Unidos · português

Informações de produto "PMF LED-HI-SIL 24 DC AM DM"

As luzes intermitentes compactas de xénon da série PMF foram concebidas para a indicação do estado das máquinas e para a sinalização industrial. Proporcionam uma notificação fiável e de elevada visibilidade, mesmo em ambientes operacionais exigentes.

  • Monitorização com alimentação de tensão independente - Proporciona maior segurança em ambientes exigentes
  • Contacto sem potencial - Proporciona uma interface simples e flexível para a sinalização de erros em qualquer sistema de controlo
  • Classificação SIL2/PL d através de um projeto de segurança integrado e de um canal de diagnóstico - Em conformidade com os requisitos de segurança funcional
  • Função monitorizada - Garantia de alarmes imediatos em aplicações críticas para a segurança
  • Fonte de alimentação multitensão - Um único dispositivo para todas as tensões a nível mundial, reduzindo as existências
Dados técnicos
Número do artigo
21154634006
Intervalo de tensão nominal (CC)
12-24 V
Intervalo de tensão (CC)
10.8-26.4 V
Tipo de tensão
DC
Consumo de corrente nominal em corrente contínua (Luz intermitente a 1 Hz) (tensão nominal média)
0,8 A
Intensidade luminosa (cd)
220 cd
cor da lente
Âmbar
Tipo de sinal ótico
Luz giratória
Função de luz intermitente
Sim (1)
Luz giratória
Sim (1)
Distância máxima de visualização (m)
343,8 m
Tipo de lâmpada
LED
Vida útil nominal média
50000 h
Nível SIL
2
Nível de desempenho
d
Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)
-40-55 °C
Humidade relativa máxima (%)
90 rH%
Ciclo de trabalho (%)
100 %
Proteção da propriedade intelectual
55
Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
não classificado
Cor da caixa/artigo
Preto
Material da caixa
Policarbonato
Material da lente ou da cúpula
PC
Peso do produto (kg)
0,8 kg
GTIN (EAN)
4061131122784
ETIM-Class
EC002975
Dimensões do produto (mm)
185 mm x 177 mm x 177 mm
Número do artigo
21154634006
Intervalo de tensão nominal (CC)
12-24 V
Intervalo de tensão (CC)
10.8-26.4 V
Tipo de tensão
DC
Consumo de corrente nominal em corrente contínua (Luz intermitente a 1 Hz) (tensão nominal média)
0,8 A
Intensidade luminosa (cd)
220 cd
cor da lente
Âmbar
Tipo de sinal ótico
Luz giratória
Função de luz intermitente
Sim (1)
Luz giratória
Sim (1)
Distância máxima de visualização (pés)
1127,96 ft.
Tipo de lâmpada
LED
Vida útil nominal média
50000 h
Nível SIL
2
Nível de desempenho
d
Intervalo de temperatura de funcionamento (°F)
-40-131 °F
Humidade relativa máxima (%)
90 rH%
Ciclo de trabalho (%)
100 %
Proteção da propriedade intelectual
55
Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
não classificado
Cor da caixa/artigo
Preto
Material da caixa
Policarbonato
Material da lente ou da cúpula
PC
Peso do produto (lb.)
1,76 lb.
GTIN (EAN)
4061131122784
ETIM-Class
EC002975
Dimensões do produto (polegadas)
7.28 inch x 6.97 inch x 6.67 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 492.67 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 492.67 KB Download
User manual standard RU PDF 1.12 MB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, ZH PDF 1.12 MB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
Conformity_CE_085506680_Rev02_Feb21_Flashing_Light_PMF-LED-HI-M_SIL.pdf N/A pdf 69.71 KB Download
Conformity_UKCA_085507043_Rev00_Sep21_Flashing_Light_PMF-LED-HI-M.pdf N/A pdf 39.11 KB Download
Tamanho da cobertura visual
Cobertura 3D: altura, comprimento e largura da área de sinalização Aplicação Área de cobertura visual
Altura (H) m Comprimento (L) m Largura (W) m
Alerta 12 30.4 30.4
Aviso 24 60.8 60.8
Indicação 54 136.8 136.8