PTF
PTF 1000
Filtro superior Filterfan PTF 1100m³/h 229 mm x 229 mm
115VAC IP54/NEMA Type 12 7035 UL
Número de produto:
11692152185
A invenção do Filterfan por Otto Pfannenberg, em 1958, constituiu um marco na área da gestão térmica industrial.
Atualmente, a Pfannenberg disponibiliza uma vasta gama de soluções para a gestão térmica industrial, sendo, assim, um dos poucos especialistas capazes de fornecer os equipamentos adequados para praticamente todas as necessidades industriais — a nível mundial.
Atualmente, a Pfannenberg disponibiliza uma vasta gama de soluções para a gestão térmica industrial, sendo, assim, um dos poucos especialistas capazes de fornecer os equipamentos adequados para praticamente todas as necessidades industriais — a nível mundial.
- Ventiladores com filtro montados no telhado - Menor risco de colisão com componentes internos
- Solução ideal entre o arrefecimento passivo e o ativo - Remoção eficiente do calor sem sistemas de refrigeração complexos
- Elevado caudal de ar para caixas com grande densidade de componentes - Remoção de calor fiável, mesmo com cargas térmicas elevadas
- Fluxo de ar até 30% superior ao de ventiladores com filtro comparáveis - Desempenho de refrigeração superior para aplicações exigentes
- Caixa totalmente metálica - Conceção robusta do produto para ambientes adversos
Informações de produto "PTF 1200S 115V 54 7035"
A invenção do Filterfan por Otto Pfannenberg, em 1958, constituiu um marco na área da gestão térmica industrial.
Atualmente, a Pfannenberg disponibiliza uma vasta gama de soluções para a gestão térmica industrial, sendo, assim, um dos poucos especialistas capazes de fornecer os equipamentos adequados para praticamente todas as necessidades industriais — a nível mundial.
Atualmente, a Pfannenberg disponibiliza uma vasta gama de soluções para a gestão térmica industrial, sendo, assim, um dos poucos especialistas capazes de fornecer os equipamentos adequados para praticamente todas as necessidades industriais — a nível mundial.
- Ventiladores com filtro montados no telhado - Menor risco de colisão com componentes internos
- Solução ideal entre o arrefecimento passivo e o ativo - Remoção eficiente do calor sem sistemas de refrigeração complexos
- Elevado caudal de ar para caixas com grande densidade de componentes - Remoção de calor fiável, mesmo com cargas térmicas elevadas
- Fluxo de ar até 30% superior ao de ventiladores com filtro comparáveis - Desempenho de refrigeração superior para aplicações exigentes
- Caixa totalmente metálica - Conceção robusta do produto para ambientes adversos
- Tipo de tensão
- AC
- Número de fases
- 1
- Intervalo de tensão (60 Hz)
- 104-126 V
- Caudal de ar sem obstruções a 50 Hz (m³/h)
- 1000 m³/h
- Fluxo de ar sem obstruções a 60 Hz (m³/h)
- 1100 m³/h
- Caudal de ar na combinação de 50 Hz (m³/h)
- 870 m³/h
- Número de fãs
- 1
- Consumo de energia nominal a 50 Hz
- 170 W
- Consumo de energia nominal a 60 Hz
- 170 W
- Nível de ruído (EN ISO 3741) 60 Hz
- 74 dB(A)
- Tipo e valor do fusível preliminar
- gG / 6 A
- Proteção de IP (interna)
- 54
- Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Tipo de meio filtrante
- filtro padrão
- Eficiência de filtração
- 81 %
- Classe de qualidade do meio filtrante (EN 779)
- G4
- Rolamento
- rolamento de esferas
- Vida útil L10 (+ 40 °C)
- 70000 h
- Cor da tampa/cobertura RAL
- 7035
- Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)
- -25-60 °C
- Dimensões do recorte (mm)
- 229 mm x 229 mm
- Dimensões do produto (mm)
- 155 mm x 300 mm x 300 mm
- Peso do produto (kg)
- 6,55 kg
- Número de certificação UL
- E489500-20231120
- Número de certificação reconhecido pela UL
- E175229-20231120
- GTIN (EAN)
- 4061131258063
- ETIM-Class
- EC000320
- Tipo de tensão
- AC
- Número de fases
- 1
- Intervalo de tensão (60 Hz)
- 104-126 V
- Fluxo de ar sem obstruções a 50 Hz (cfm)
- 589 cfm
- Caudal de ar na combinação de 50 Hz (cfm)
- 513 cfm
- Número de fãs
- 1
- Consumo de energia nominal a 50 Hz
- 170 W
- Consumo de energia nominal a 60 Hz
- 170 W
- Nível de ruído (EN ISO 3741) 60 Hz
- 74 dB(A)
- Tipo e valor do fusível preliminar
- gG / 6 A
- Proteção de IP (interna)
- 54
- Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Tipo de meio filtrante
- filtro padrão
- Eficiência de filtração
- 81 %
- Classe de qualidade do meio filtrante (EN 779)
- G4
- Rolamento
- rolamento de esferas
- Vida útil L10 (+ 40 °C)
- 70000 h
- Cor da tampa/cobertura RAL
- 7035
- Intervalo de temperatura de funcionamento (°F)
- -13-140 °F
- Dimensões do recorte (polegadas)
- 9.02 inch x 9.02 inch
- Dimensões do produto (polegadas)
- 6.1 inch x 11.81 inch x 11.81 inch
- Peso do produto (lb.)
- 15,436 lb.
- Número de certificação UL
- E489500-20231120
- Número de certificação reconhecido pela UL
- E175229-20231120
- GTIN (EAN)
- 4061131258063
- ETIM-Class
- EC000320
Dados técnicos
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Product sheet | DE | 328.55 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 328.55 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 33.15 MB | Download | |
| Product sheet | DE | 404.04 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 404.04 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 448.39 KB | Download | |
| Certificate ULRECOG | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 345.86 KB | Download |