You are currently viewing content for: Estados Unidos · português

Informações de produto "PWD 5302 230V 7035"

A utilização dos permutadores de calor ar/água da Pfannenberg é particularmente adequada em situações em que as temperaturas ambientes são elevadas ou em que a atmosfera se revela particularmente oleosa ou agressiva.
Funcionamento sem necessidade de manutenção e emissão de ruído extremamente baixa. Áreas de aplicação ideais em que as máquinas ou os processos de produção são arrefecidos com água temperada e, por conseguinte, a água já se encontra disponível.

  • Controlo preciso da temperatura - O termóstato e a válvula solenóide integrados garantem um desempenho de refrigeração preciso
  • Fiabilidade em condições ambientais extremas - Funciona com segurança em temperaturas ambientes até 70 °C
  • Resistência industrial - A estrutura robusta em aço ou aço inoxidável garante um desempenho duradouro em ambientes adversos
  • Funcionamento sem necessidade de manutenção - Minimiza o tempo de inatividade graças a um design que praticamente não requer manutenção
  • Elevada eficiência de refrigeração - Proporciona um excelente desempenho com caudais baixos e uma queda de pressão mínima
Dados técnicos
Número do artigo
12065310055
Tampa/capa colorida
cinzento claro
Cor da tampa/cobertura RAL
7035
Frequência nominal
60 Hz
Consumo máximo de corrente a 50 Hz
0,4 A
Corrente de arranque a 50 Hz
3 A
Proteção de IP (interna)
54
Nível de ruído (EN ISO 3741) 50 Hz
54 dB(A)
Número de fases
1
Consumo de energia nominal a 50 Hz
0,085 W
Consumo de energia nominal a 60 Hz
0,1 W
Tipo de fusível preliminar
gG
Valor pré-fusível
6 A
Pressão de funcionamento admissível (bar)
10 bar
Capacidade de refrigeração no modelo W10/A35 (50 Hz, W, 200 L)
1925 W
Capacidade de refrigeração no modelo W10/A35 (50 Hz, W, 400 L)
2150 W
Temperatura máxima do fluido (°C)
35 °C
Temperatura mínima do fluido (°C)
1 °C
Temperatura máxima no interior do invólucro (°C)
50 °C
Temperatura mínima no interior do recinto (°C)
8 °C
Intervalo de tensão (50 Hz)
207-253 V
Intervalo de tensão (60 Hz)
207-253 V
Faixa de tensão nominal (50 Hz)
230-230 V
Tipo de tensão
AC
Caudal de ar interno a 50 Hz (cfm)
294 cfm
Caudal de ar interno a 50 Hz (m³/h)
500 m³/h
Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)
1-70 °C
Peso do produto (kg)
21 kg
GTIN (EAN)
4061131038900
ETIM-Class
EC002515
Dimensões do produto (mm)
180 mm x 600 mm x 390 mm
Número do artigo
12065310055
Tampa/capa colorida
cinzento claro
Cor da tampa/cobertura RAL
7035
Frequência nominal
60 Hz
Consumo máximo de corrente a 50 Hz
0,4 A
Corrente de arranque a 50 Hz
3 A
Proteção de IP (interna)
54
Nível de ruído (EN ISO 3741) 50 Hz
54 dB(A)
Número de fases
1
Consumo de energia nominal a 50 Hz
0,085 W
Consumo de energia nominal a 60 Hz
0,1 W
Tipo de fusível preliminar
gG
Valor pré-fusível
6 A
Capacidade de refrigeração em W10/A35 (50 Hz, BTU, 400 L)
7336 btu/h
Temperatura máxima do fluido (°F)
95 °F
Temperatura mínima do fluido (°F)
34 °F
Temperatura máxima no interior do invólucro (°F)
122 °F
Temperatura mínima no interior do recinto (°F)
46 °F
Intervalo de tensão (50 Hz)
207-253 V
Intervalo de tensão (60 Hz)
207-253 V
Faixa de tensão nominal (50 Hz)
230-230 V
Tipo de tensão
AC
Caudal de ar interno a 50 Hz (cfm)
294 cfm
Caudal de ar interno a 50 Hz (m³/h)
500 m³/h
Intervalo de temperatura de funcionamento (°F)
34-158 °F
Peso do produto (lb.)
46 lb.
GTIN (EAN)
4061131038900
ETIM-Class
EC002515
Dimensões do produto (polegadas)
5.5 inch x 23.6 inch x 15.4 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 850.71 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 850.71 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1.41 MB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 1.64 MB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 377.5 KB Download
Product drawing cutout DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH DXF 5.87 KB Download
Manual PWx N/A pdf 584.91 KB Download
Supplement PWD 53x2/ 54x2 N/A pdf 552.41 KB Download
Conformity PWD 53xx - 54xx N/A pdf 69.13 KB Download
TECHNICAL SUPPLEMENT N/A pdf 356.38 KB Download
Manual PWx N/A pdf 796.43 KB Download
CE DECLARATION N/A pdf 42.62 KB Download

Technical Drawings

PWD 5302 230V 7035

Cut-out radii R20

Dimensões
A
230 mm
B
360 mm
C
105 mm
D
207 mm
E
358 mm
F
143 mm
X
600 mm
Y
140 mm
Z
390 mm
A
9.06 in
B
14.17 in
C
4.13 in
D
8.15 in
E
14.09 in
F
5.63 in
X
23.62 in
Y
5.51 in
Z
15.35 in