You are currently viewing content for: Singapura · português

Informações de produto "PWI 6302C 230V 7035"

A utilização dos permutadores de calor ar/água da Pfannenberg é particularmente adequada em situações em que as temperaturas ambientes são elevadas ou em que a atmosfera se revela particularmente oleosa ou agressiva.
Funcionamento sem necessidade de manutenção e emissão de ruído extremamente baixa. Áreas de aplicação ideais em que as máquinas ou os processos de produção são arrefecidos com água temperada e, por conseguinte, a água já se encontra disponível.

  • Controlo preciso da temperatura - O termóstato e a válvula solenóide integrados garantem um desempenho de refrigeração preciso
  • Eficiência de espaço - Poupa espaço útil graças às opções de instalação parcialmente integradas
  • Instalação por uma única pessoa - A montagem do tipo «clicar e encaixar» permite uma instalação rápida e sem esforço por um único técnico
  • Instalação por uma única pessoa - A montagem do tipo «clicar e encaixar» permite uma instalação rápida e sem esforço por um único técnico
  • Acessibilidade para manutenção - O fácil acesso aos componentes do ventilador e da válvula simplifica a manutenção
Dados técnicos
Número do artigo
12892601055
Tampa/capa colorida
cinzento claro
Cor da tampa/cobertura RAL
7035
Frequência nominal
60 Hz
Consumo máximo de corrente a 50 Hz
0,43 A
Consumo máximo de corrente a 60 Hz
0,51 A
Corrente de arranque a 50 Hz
0,56 A
Corrente de arranque a 60 Hz
0,75 A
Proteção de IP (interna)
55
Nível de ruído (EN ISO 3741) 50 Hz
54 dB(A)
Número de fases
1
Consumo de energia nominal a 50 Hz
0,095 W
Consumo de energia nominal a 60 Hz
0,115 W
Tipo de fusível preliminar
gG
Valor pré-fusível
2 A
Pressão de funcionamento admissível (bar)
10 bar
Capacidade de refrigeração no modelo W10/A35 (50 Hz, W, 200 L)
2687 W
Capacidade de refrigeração no modelo W10/A35 (50 Hz, W, 400 L)
3000 W
Temperatura máxima do fluido (°C)
35 °C
Temperatura mínima do fluido (°C)
1 °C
Temperatura máxima no interior do invólucro (°C)
50 °C
Temperatura mínima no interior do recinto (°C)
8 °C
Intervalo de tensão (50 Hz)
207-253 V
Intervalo de tensão (60 Hz)
207-253 V
Faixa de tensão nominal (50 Hz)
230-230 V
Tipo de tensão
AC
Caudal de ar interno a 50 Hz (cfm)
556 cfm
Caudal de ar interno a 50 Hz (m³/h)
945 m³/h
Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)
1-70 °C
Peso do produto (kg)
18,8 kg
GTIN (EAN)
4061131043515
ETIM-Class
EC002515
Dimensões do produto (mm)
938 mm x 410 mm x 142 mm
Número do artigo
12892601055
Tampa/capa colorida
cinzento claro
Cor da tampa/cobertura RAL
7035
Frequência nominal
60 Hz
Consumo máximo de corrente a 50 Hz
0,43 A
Consumo máximo de corrente a 60 Hz
0,51 A
Corrente de arranque a 50 Hz
0,56 A
Corrente de arranque a 60 Hz
0,75 A
Proteção de IP (interna)
55
Nível de ruído (EN ISO 3741) 50 Hz
54 dB(A)
Número de fases
1
Consumo de energia nominal a 50 Hz
0,095 W
Consumo de energia nominal a 60 Hz
0,115 W
Tipo de fusível preliminar
gG
Valor pré-fusível
2 A
Capacidade de refrigeração em W10/A35 (50 Hz, BTU, 400 L)
10236 btu/h
Temperatura máxima do fluido (°F)
95 °F
Temperatura mínima do fluido (°F)
34 °F
Temperatura máxima no interior do invólucro (°F)
122 °F
Temperatura mínima no interior do recinto (°F)
46 °F
Intervalo de tensão (50 Hz)
207-253 V
Intervalo de tensão (60 Hz)
207-253 V
Faixa de tensão nominal (50 Hz)
230-230 V
Tipo de tensão
AC
Caudal de ar interno a 50 Hz (cfm)
556 cfm
Caudal de ar interno a 50 Hz (m³/h)
945 m³/h
Intervalo de temperatura de funcionamento (°F)
34-158 °F
Peso do produto (lb.)
40 lb.
GTIN (EAN)
4061131043515
ETIM-Class
EC002515
Dimensões do produto (polegadas)
36.9 inch x 16.1 inch x 5.6 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 210.71 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 210.71 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 6.44 MB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 1.64 MB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 378.1 KB Download
Conformity PWS 7002 - 71002 N/A pdf 354.45 KB Download
Conformity PWS 7002 - 71002 N/A pdf 73.18 KB Download
Short operat. instruction N/A pdf 1000.75 KB Download
Short operat. instruction N/A pdf 1000.75 KB Download
Op. inst. PWx 6302C 115V 230V N/A pdf 2.88 MB Download
CE DECLARATION N/A pdf 226.05 KB Download
Op. inst. PWx 6302C 115V 230V N/A pdf 3.96 MB Download
CE DECLARATION N/A pdf 231.67 KB Download

Technical Drawings

PWI 6302C 230V 7035

PWI variants partially recessed by 60 mm after installation

Dimensões
K
900 mm
L
378 mm
X
410 mm
Y
938 mm
Z1
82 mm
Z2
60 mm
K
35.43 in
L
14.88 in
X
16.14 in
Y
36.93 in
Z1
3.23 in
Z2
2.36 in