You are currently viewing content for: Espanha · português

Informações de produto "PWW 22000 WT CE P&P STD"

O refrigerador água/água Pfannenberg PWW 2.0 foi concebido com componentes resistentes para evitar a corrosão e a contaminação da água de processo, graças a circuitos de água separados. Disponível nas versões mecânica, elétrica e Plug&Play, este equipamento é adequado para uma vasta gama de aplicações de refrigeração industrial.

  • Refrigerador compacto «plug-and-play» para uma instalação rápida e uma integração sem esforço - Instalação muito rápida, sem complexidade técnica, com tempo e custos de colocação em funcionamento reduzidos, arranque rápido e integração perfeita, mesmo em espaços limitados ou infraestruturas existentes — tempo de inatividade mínimo, implementação mais fácil e máxima flexibilidade de disposição.
  • Arquitetura de manutenção rápida com acesso fácil, filtragem de substituição rápida e diagnóstico inteligente - Proporciona tempos de manutenção mais curtos e custos de manutenção mais baixos, garantindo uma resolução de problemas mais rápida e precisa, uma vida útil mais longa dos componentes e, em última análise, a maximização do tempo de atividade da máquina.
Dados técnicos
Número do artigo
42122205003
Cor da caixa/artigo RAL
7035
Intervalo de tensão nominal a 60 Hz
400-460 V
Frequência nominal
50 Hz
Número de fases
3
Temperatura máxima do fluido (°C)
35 °C
Temperatura mínima do fluido (°C)
15 °C
Tensão nominal a 50 Hz
460 V
Faixa de tensão nominal (50 Hz)
400-460 V
Tensão nominal a 60 Hz
400 V
Pacote de configuração HE água/água
plug&play
Mistura de líquido de arrefecimento (recomendada)
Água/glicol - 80/20
Tipo de fluido de refrigeração
Água
Método de montagem do refrigerador
Integrado
Capacidade máxima de refrigeração indicada na publicidade (publicidade, W)
22000 W
Breve descrição do tipo de unidade de refrigeração
PWW 22000
Peso do produto (kg)
32,5 kg
GTIN (EAN)
4061131258612
ETIM-Class
EC002516
Dimensões do produto (mm)
468 mm x 600 mm x 675 mm
Número do artigo
42122205003
Cor da caixa/artigo RAL
7035
Intervalo de tensão nominal a 60 Hz
400-460 V
Frequência nominal
50 Hz
Número de fases
3
Temperatura máxima do fluido (°F)
95 °F
Temperatura mínima do fluido (°F)
59 °F
Tensão nominal a 50 Hz
460 V
Faixa de tensão nominal (50 Hz)
400-460 V
Tensão nominal a 60 Hz
400 V
Pacote de configuração HE água/água
plug&play
Mistura de líquido de arrefecimento (recomendada)
Água/glicol - 80/20
Tipo de fluido de refrigeração
Água
Método de montagem do refrigerador
Integrado
Capacidade máxima de refrigeração para fins de comercialização (comercialização, BTU)
75060 btu/h
Breve descrição do tipo de unidade de refrigeração
PWW 22000
Peso do produto (lb.)
71,65 lb.
GTIN (EAN)
4061131258612
ETIM-Class
EC002516
Dimensões do produto (polegadas)
18.4 inch x 23.6 inch x 26.58 inch