Featured Water/Water Heat Exchanger
PWW 9000 WT CE ELE
Permutador de calor água/água 9kW elétrico water/glycol
230VAC 50/60Hz
Número de produto:
42120905008
O refrigerador água/água Pfannenberg PWW 2.0 foi concebido com componentes resistentes para evitar a corrosão e a contaminação da água de processo, graças a circuitos de água separados. Disponível nas versões mecânica, elétrica e Plug&Play, este equipamento é adequado para uma vasta gama de aplicações de refrigeração industrial.
- Refrigerador compacto «plug-and-play» para uma instalação rápida e uma integração sem esforço - Instalação muito rápida, sem complexidade técnica, com tempo e custos de colocação em funcionamento reduzidos, arranque rápido e integração perfeita, mesmo em espaços limitados ou infraestruturas existentes — tempo de inatividade mínimo, implementação mais fácil e máxima flexibilidade de disposição.
- Arquitetura de manutenção rápida com acesso fácil, filtragem de substituição rápida e diagnóstico inteligente - Proporciona tempos de manutenção mais curtos e custos de manutenção mais baixos, garantindo uma resolução de problemas mais rápida e precisa, uma vida útil mais longa dos componentes e, em última análise, a maximização do tempo de atividade da máquina.
Informações de produto "PWW 9000 WT CE ELE STD"
O refrigerador água/água Pfannenberg PWW 2.0 foi concebido com componentes resistentes para evitar a corrosão e a contaminação da água de processo, graças a circuitos de água separados. Disponível nas versões mecânica, elétrica e Plug&Play, este equipamento é adequado para uma vasta gama de aplicações de refrigeração industrial.
- Refrigerador compacto «plug-and-play» para uma instalação rápida e uma integração sem esforço - Instalação muito rápida, sem complexidade técnica, com tempo e custos de colocação em funcionamento reduzidos, arranque rápido e integração perfeita, mesmo em espaços limitados ou infraestruturas existentes — tempo de inatividade mínimo, implementação mais fácil e máxima flexibilidade de disposição.
- Arquitetura de manutenção rápida com acesso fácil, filtragem de substituição rápida e diagnóstico inteligente - Proporciona tempos de manutenção mais curtos e custos de manutenção mais baixos, garantindo uma resolução de problemas mais rápida e precisa, uma vida útil mais longa dos componentes e, em última análise, a maximização do tempo de atividade da máquina.
- Número do artigo
- 42120905008
- Cor da caixa/artigo RAL
- 7035
- Intervalo de tensão nominal a 60 Hz
- 230-230 V
- Frequência nominal
- 50 Hz
- Número de fases
- 1
- Temperatura máxima do fluido (°C)
- 35 °C
- Temperatura mínima do fluido (°C)
- 15 °C
- Tensão nominal a 50 Hz
- 230 V
- Faixa de tensão nominal (50 Hz)
- 230-230 V
- Tensão nominal a 60 Hz
- 230 V
- Pacote de configuração HE água/água
- elétrico
- Mistura de líquido de arrefecimento (recomendada)
- Água/glicol - 80/20
- Tipo de fluido de refrigeração
- Água
- Método de montagem do refrigerador
- Integrado
- Capacidade máxima de refrigeração indicada na publicidade (publicidade, W)
- 9000 W
- Breve descrição do tipo de unidade de refrigeração
- PWW 9000
- Peso do produto (kg)
- 30 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131258568
- ETIM-Class
- EC002516
- Dimensões do produto (mm)
- 468 mm x 630 mm x 600 mm
- Número do artigo
- 42120905008
- Cor da caixa/artigo RAL
- 7035
- Intervalo de tensão nominal a 60 Hz
- 230-230 V
- Frequência nominal
- 50 Hz
- Número de fases
- 1
- Temperatura máxima do fluido (°F)
- 95 °F
- Temperatura mínima do fluido (°F)
- 59 °F
- Tensão nominal a 50 Hz
- 230 V
- Faixa de tensão nominal (50 Hz)
- 230-230 V
- Tensão nominal a 60 Hz
- 230 V
- Pacote de configuração HE água/água
- elétrico
- Mistura de líquido de arrefecimento (recomendada)
- Água/glicol - 80/20
- Tipo de fluido de refrigeração
- Água
- Método de montagem do refrigerador
- Integrado
- Capacidade máxima de refrigeração para fins de comercialização (comercialização, BTU)
- 30710 btu/h
- Breve descrição do tipo de unidade de refrigeração
- PWW 9000
- Peso do produto (lb.)
- 66,14 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131258568
- ETIM-Class
- EC002516
- Dimensões do produto (polegadas)
- 18.4 inch x 24.8 inch x 23.62 inch
Dados técnicos