You are currently viewing content for: Estados Unidos · português

Informações de produto "PY L-M 10-60 DC BU 7035"

As luzes de sinalização da série PYRA combinam sinalização de xénon de alto desempenho com um manuseamento particularmente fácil e seguro. Proporcionam sinalização de indicação, aviso e alarme de elevada visibilidade para aplicações industriais.

  • Junta moldada que se mantém perfeitamente no lugar - Garantindo uma instalação rápida e segura
  • Montagem flexível - Pode ser utilizado em qualquer posição de funcionamento
  • Tecnologia LED de longa duração - Para um funcionamento fiável e sem necessidade de manutenção
  • Fonte de alimentação multitensão - Um único dispositivo para todas as tensões a nível mundial, reduzindo as existências
  • Brilho ajustável - Adapta-se perfeitamente a todas as aplicações, evitando o efeito de ofuscamento
Dados técnicos
Número do artigo
21553817055
Intervalo de tensão nominal (CC)
12-48 V
Intervalo de tensão (CC)
10-60 V
Tipo de tensão
DC
Intensidade luminosa (cd)
2 cd
cor da lente
Azul
Tipo de sinal ótico
Luz intermitente
Função de luz intermitente
Sim (1)
Função de luz contínua
Yes (1)
Distância máxima de visualização (m)
32,78 m
Tipo de lâmpada
LED
Vida útil nominal média
50000 h
Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)
-40-55 °C
Humidade relativa máxima (%)
90 rH%
Ciclo de trabalho (%)
100 %
Proteção da propriedade intelectual
66
Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
Resistência mecânica (IEC 62262)
IK08
Cor da caixa/artigo
Cinzento
Material da caixa
PC/ABS
Material da lente ou da cúpula
PC
Peso do produto (kg)
0,4 kg
GTIN (EAN)
4061131253372
ETIM-Class
EC001333
Dimensões do produto (mm)
124 mm x 166 mm x 114 mm
Número do artigo
21553817055
Intervalo de tensão nominal (CC)
12-48 V
Intervalo de tensão (CC)
10-60 V
Tipo de tensão
DC
Intensidade luminosa (cd)
2 cd
cor da lente
Azul
Tipo de sinal ótico
Luz intermitente
Função de luz intermitente
Sim (1)
Função de luz contínua
Yes (1)
Distância máxima de visualização (pés)
107,55 ft.
Tipo de lâmpada
LED
Vida útil nominal média
50000 h
Intervalo de temperatura de funcionamento (°F)
-40-131 °F
Humidade relativa máxima (%)
90 rH%
Ciclo de trabalho (%)
100 %
Proteção da propriedade intelectual
66
Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
Resistência mecânica (IEC 62262)
IK08
Cor da caixa/artigo
Cinzento
Material da caixa
PC/ABS
Material da lente ou da cúpula
PC
Peso do produto (lb.)
0,88 lb.
GTIN (EAN)
4061131253372
ETIM-Class
EC001333
Dimensões do produto (polegadas)
4.88 inch x 6.54 inch x 4.49 inch
Description Language Type Size Link
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 3.13 MB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 2.32 MB Download
Product sheet DE PDF 400.41 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 400.41 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 190.27 KB Download
Conformity_CE_085506679_Rev02_Feb21_LED-Light_PY L-x.pdf N/A pdf 45.83 KB Download
Conformity_UKCA_085507032_Rev00_Sep21_LED-Light_PY L-x.pdf N/A pdf 28.75 KB Download
QUICK GUIDE PY L-M (A) N/A pdf 1.09 MB Download
MANUAL PY L-M(A) N/A pdf 2.32 MB Download
Tamanho da cobertura visual
Cobertura 3D: altura, comprimento e largura da área de sinalização Aplicação Área de cobertura visual
Altura (H) m Comprimento (L) m Largura (W) m
Alerta 4 2.5 3
Aviso 8 5 6
Indicação 18 11.3 13.5

Technical Drawings